(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
樹脂製彈性軟管MINS、MINF系列專用,可與附PG螺絲的產品連接的連結器。
可使用溫度範圍 | −20〜90℃ |
顏色 | 黑 |
保護結構 | IP67(套管與連接器的接口部) |
UL | UL94V2, UL File No.167112 |
部品名 | 材料 | 備考 |
---|---|---|
本體 | PA66(聚酰胺樹脂) | - |
螺母 | PA66(聚酰胺樹脂) | - |
壓蓋密封 | PA66(聚酰胺樹脂) | - |
密封材 | NBR(nitrile rubber) | - |
防鬆螺母 | SPHC(熱軋鋼板) | 鍍鋅 |
型式 | 適用套管 尺寸 | 可插入 電線 最大外徑 | φA | φB | φC | φd | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | 連接MS連接器 | 連接螺絲 DIN40430 | 重量 (g/個) | |||
連接部 外徑尺寸 | 螺絲 ASME B1.1 | ||||||||||||||
φS1 | 規格 | ||||||||||||||
M S 連接器 | N2KM1620 | 16 | − | 37.0 | 37.0 | 35.0 | − | 9.5 | 27 | 9.5 | 20/22 | 1-3/16-18UNEF-2B | − | − | 15 |
N2KM2020 | 20 | − | − | 28 | − | − | 19 | ||||||||
N2KM2520 | 25 | − | 40.8 | 40.8 | − | 32 | − | − | 25 | ||||||
N2KM3224 | 32 | − | 48.3 | 48.3 | 42.1 | − | 24/28 | 1-7/16-18UNEF-2B | − | − | 33 | ||||
P G 螺絲 | N2OPG1209 | 12 | 7 | 25.5 | 29.9 | − | 8.1 | 6 | 27 | − | − | − | 15.2 | PG9 | 11 |
N2OPG1611 | 16 | 10 | 29.9 | − | 11.4 | − | − | − | 18.6 | PG11 | 13 | ||||
N2OPG2016 | 20 | 14 | 34.4 | 34.4 | − | 15.1 | 8 | 28 | − | − | − | 22.5 | PG16 | 17 | |
N2OPG2521 | 25 | 19 | 40.8 | 40.8 | − | 19.8 | 32 | − | − | − | 28.3 | PG21 | 25 | ||
N2OPG3229 | 32 | 25 | 48.3 | 48.3 | − | 26.0 | 9 | − | − | − | 34.0 | PG29 | 32 |
Loading...
顏色 | 黑 | 材質 | PA66 | 使用溫度範圍(℃) | -20~90 |
---|---|---|---|---|---|
適用規格 | UL94V2, UL File No.167112 | 顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策