(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂製彈性軟管 連結器(標準)

樹脂製彈性軟管 連結器(標準)

將游標移至圖檔即可放大

  • 樹脂製彈性軟管 連結器(標準)
  • 樹脂製彈性軟管 連結器(標準)
  • 樹脂製彈性軟管 連結器(標準)
  • 促銷至 2025/03/31截止

MINS・MINF系列保護管用連結器


●安裝MINS、MINF系列樹脂製保護管商品頁在嵌板上時的專用連接器。
●備有附管用平行螺絲、附公制螺絲的2種規格。
●使用附屬的防鬆螺母就可安裝在嵌板上。

無法與商品頁以外的管子連接。
材質PA66(本體、螺帽、壓蓋密封) NBR(密封墊圈) SPHC(防鬆螺母)
可使用溫度範圍−20〜90℃
顏色
保護構造IP67(管子與連接器的接口部)
ULUL94V-2, UL File No.167112

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 不附加鎖緊螺母(連結器與面板連接處)側的密封條,請自行準備
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準):関連画像
 型式螺絲
Type
適用
管材
尺寸
可插入
電線
最大外徑
φAφBφCφdDEFGHℓ1ℓ2ℓ3連接用螺絲
JIS B 8463
重量
(g/個)
MOQ
φS1規格
直柱型N2BG12附管用並行螺絲12725.529.98.12912273.820.9G1/219-
N2BG16161029.929.911.429202
N2BG20201434.434.414.52928242
N2BG20-2237.915.13626.4G3/428-
N2BG25251940.840.819.6363234-
N2BG32322548.348.325.744144.533.2G151-
N2BG40403357.357.333.7533641.9G1-1/472-
N2BG50503967.767.739.76116375.047.8G1-1/296-
N2BG63635180.980.951.6744159.6G2128-
90度
彎折
N29BG1212725.528.88.1292239123.820.9G1/222-
N29BG16161029.928.811.429244125-
N29BG20201434.428.814.729264530-
N29BG25251940.837.019.836285126.4G3/445-
N29BG32322548.345.525.9443254144.533.2G166-
N29BG40403357.356.033.753376241.9G1-1/494-
N29BG50503967.764.040614371165.047.8G1-1/2132-
N29BG63635180.977.651.874518359.6G2185-
45度
彎折
N24BG1212725.528.88.1291330123.820.9G1/221-
N24BG16161029.928.811.429143124-
N24BG20201434.428.814.7293328-
N24BG25251940.837.019.836163926.4G3/441-
N24BG32322548.345.525.9441840144.533.2G160-
N24BG40403357.356.033.753204541.9G1-1/485-
N24BG50503967.764.040612249165.047.8G1-1/2114-
N24BG63635180.977.651.874255759.6G2163-
直柱型N2BM12附公制螺絲12725.529.98.12910273.619.9M20×1.5202
N2BM16161029.929.911.42921-
N2BM20201434.434.414.7292825-
N2BM25251940.837.918.9363224.9M25×1.536-
N2BM32322548.340.825.936124.531.9M32×1.554-
90度
彎折
N29BM16161029.928.811.42924413.619.9M20×1.526-
N29BM20201334.428.814.329264531-

概要規格

樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準):関連画像
型號
N2BG12
N2BG16
N2BG20
N2BG20-22
N2BG25
N2BG32
N2BG40
N2BG50
N2BG63
N2BM12
N2BM16
N2BM20
N2BM25
N2BM32
N24BG12
N24BG16
N24BG20
N24BG25
N24BG32
N24BG40
N24BG63
N29BG12
N29BG16
N29BG20
N29BG25
N29BG32
N29BG40
N29BG50
N29BG63
N29BM16
N29BM20
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用彈性軟管尺寸 類型
3天~ G1/212直型 附管用平行外螺紋
3天~ G1/216直型 附管用平行外螺紋
3天~ G1/220直型 附管用平行外螺紋
3天~ G3/420直型 附管用平行外螺紋
當日可能 G3/425直型 附管用平行外螺紋
3天~ G132直型 附管用平行外螺紋
3天~ G1-1/440直型 附管用平行外螺紋
3天~ G1-1/250直型 附管用平行外螺紋
當日可能 G263直型 附管用平行外螺紋
3天~ M20×1.512直型 附公制外螺紋
3天~ M20×1.516直型 附公制外螺紋
3天~ M20×1.520直型 附公制外螺紋
當日可能 M25×1.525直型 附公制外螺紋
當日可能 M32×1.532直型 附公制外螺紋
3天~ G1/21245度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1/21645度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1/22045度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G3/42545度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G13245度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1-1/44045度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G26345度彎角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1/21290度直角型 附管用平行外螺紋
當日可能 G1/21690度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1/22090度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ G3/42590度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ G13290度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1-1/44090度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ G1-1/25090度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ G26390度直角型 附管用平行外螺紋
3天~ M20×1.51690度直角型 附公制外螺紋
3天~ M20×1.52090度直角型 附公制外螺紋
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用彈性軟管尺寸 類型

Loading...

  1. 1

基本資訊

顏色 材質 PA66 材質 本體、圓蓋螺母、軸封裝置:PA66(聚醯胺樹脂)端部密封、屏蔽密封:NBR(丁腈橡膠)鎖緊螺母:SPHC(熱軋鋼板)電鍍鋅
使用溫度範圍(℃) -20~90 適用規格 UL94V2, UL File No.167112 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引