(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂製彈性軟管 軟管本體 高耐藥品性 (型號表)

樹脂管

樹脂製彈性軟管 軟管本體 高耐藥品性

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對鹼性類、酒精類、潤滑油等多種液體具有高耐久性的聚醯胺製樹脂保護管。

  • 阻燃


●使用聚酰胺製造,對各式液體具有高耐水性。
(鹼類、酒精類、醚類、酮類、碳氫化合物類、鹵素化合物類、潤滑油、汽油、洗滌劑、切削油、水等)
●標準型以及使用在作動部型的2款供選擇。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MINF16-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

樹脂製フレキチューブ チューブ本体:関連画像
■標準型
型式全長
(m)
MINS125
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS40
MINS50
MINS63
MINS1210
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS40
MINS50
MINS63
MINS1250
(1捲)
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS4030
(1捲)
MINS50
■可動部型
型式全長
(m)
MINF125
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF40
MINF50
MINF63
MINF1210
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF40
MINF50
MINF63
MINF1250
(1捲)
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF4030
(1捲)
MINF50

概要規格

樹脂製フレキチューブ チューブ本体:関連画像
規格
材質共通聚酰胺
適用溫度範圍標準型−5〜65℃
可動部型−10〜65℃
適合規格共通IEC61386-23, JIS C8461-2-3
顏色共通
UL規格標準型UL 94V2, UL File No.167112
可動部型UL 94HB, UL File No.167112
尺寸・強度
型式Type內徑
φA(mm)
外徑
φB(mm)
最小彎折半徑(mm)耐壓荷重(N)
扁平率25%時※
耐張力
破壞值(N)
重量
(g/m)
固定可動
MINS12標準8.2123055300116約23g
MINS1611.5164075545380約40g
MINS2015.3204590462380約60g
MINS2519.62550100453510約90g
MINS3226.03285165397650約110g
MINS4033.540105210350800約160g
MINS5042.850130260350850約210g
MINS6355.663170340328850約260g
MINF12可動部8.2123050655307約23g
MINF1611.5164070545282約40g
MINF2015.3204580462333約60g
MINF2519.6255090453597約90g
MINF3226.03285140397688約120g
MINF4033.540100190350940約170g
MINF5043.350120230350990約220g
MINF6356.263160300328723約280g
※扁平率25%是指相較於一開始的管外徑,當施有荷重時管外徑寬度縮小25%的狀態。
型號
MINF16-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS種類 使用溫度(下限)
(℃)
必要內徑尺寸
(mm)
必要彎曲半徑
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
類型 全長
(m)
UL規格 最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
4天~ -彈性・可動-1011.540(固定時)/70(可動時)-10~6511.516可動部5UL 94HB4070

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 無開縫 使用溫度(上限)(℃) 65 顏色
保護功能(耐環境性) 阻燃性 / 耐藥品性 材質 聚醯胺 顏色
適用規格 IEC61386-23, JIS C8461-2-3

樹脂製彈性軟管 軟管本體 高耐藥品性的型號MINF16-5頁面。
記載關於型號MINF16-5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MINF12-5
MINF12-50
MINF16-10
MINF16-50
MINF20-10
MINF20-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS種類 使用溫度(下限)
(℃)
必要內徑尺寸
(mm)
必要彎曲半徑
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
類型 全長
(m)
UL規格 最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
4天~ -彈性・可動-108.230(固定時)/50(可動時)-10~658.212可動部5UL 94HB3050
9天~ -彈性・可動-108.230(固定時)/50(可動時)-10~658.212可動部50(捲)UL 94HB3050
4天~ -彈性・可動-1011.540(固定時)/70(可動時)-10~6511.516可動部10UL 94HB4070
9天~ -彈性・可動-1011.540(固定時)/70(可動時)-10~6511.516可動部50(捲)UL 94HB4070
4天~ -彈性・可動-1015.345(固定時)/80(可動時)-10~6515.320可動部10UL 94HB4580
4天~ -彈性・可動-1015.345(固定時)/80(可動時)-10~6515.320可動部5UL 94HB4580

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767