(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對鹼性類、酒精類、潤滑油等多種液體具有高耐久性的聚醯胺製樹脂保護管。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MINF20-5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 全長 (m) |
MINS12 | 5 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 10 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 50 (1捲) |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | 30 (1捲) |
MINS50 |
型式 | 全長 (m) |
MINF12 | 5 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 10 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 50 (1捲) |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | 30 (1捲) |
MINF50 |
材質 | 共通 | 聚酰胺 |
適用溫度範圍 | 標準型 | −5〜65℃ |
可動部型 | −10〜65℃ | |
適合規格 | 共通 | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
顏色 | 共通 | 黒 |
UL規格 | 標準型 | UL 94V2, UL File No.167112 |
可動部型 | UL 94HB, UL File No.167112 |
型式 | Type | 內徑 φA(mm) | 外徑 φB(mm) | 最小彎折半徑(mm) | 耐壓荷重(N) 扁平率25%時※ | 耐張力 破壞值(N) | 重量 (g/m) | |
固定 | 可動 | |||||||
MINS12 | 標準 | 8.2 | 12 | 30 | 55 | 300 | 116 | 約23g |
MINS16 | 11.5 | 16 | 40 | 75 | 545 | 380 | 約40g | |
MINS20 | 15.3 | 20 | 45 | 90 | 462 | 380 | 約60g | |
MINS25 | 19.6 | 25 | 50 | 100 | 453 | 510 | 約90g | |
MINS32 | 26.0 | 32 | 85 | 165 | 397 | 650 | 約110g | |
MINS40 | 33.5 | 40 | 105 | 210 | 350 | 800 | 約160g | |
MINS50 | 42.8 | 50 | 130 | 260 | 350 | 850 | 約210g | |
MINS63 | 55.6 | 63 | 170 | 340 | 328 | 850 | 約260g | |
MINF12 | 可動部 | 8.2 | 12 | 30 | 50 | 655 | 307 | 約23g |
MINF16 | 11.5 | 16 | 40 | 70 | 545 | 282 | 約40g | |
MINF20 | 15.3 | 20 | 45 | 80 | 462 | 333 | 約60g | |
MINF25 | 19.6 | 25 | 50 | 90 | 453 | 597 | 約90g | |
MINF32 | 26.0 | 32 | 85 | 140 | 397 | 688 | 約120g | |
MINF40 | 33.5 | 40 | 100 | 190 | 350 | 940 | 約170g | |
MINF50 | 43.3 | 50 | 120 | 230 | 350 | 990 | 約220g | |
MINF63 | 56.2 | 63 | 160 | 300 | 328 | 723 | 約280g |
形狀 | 無開縫 | 使用溫度(上限)(℃) | 65 | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 阻燃性 / 耐藥品性 | 材質 | 聚醯胺 | 顏色 | 黑 |
適用規格 | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
樹脂製彈性軟管 軟管本體 高耐藥品性的型號MINF20-5頁面。
記載關於型號MINF20-5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MINF16-10 |
MINF16-5 |
MINF16-50 |
MINF20-50 |
MINF25-10 |
MINF25-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 種類 | 使用溫度(下限) (℃) | 必要內徑尺寸 (mm) | 必要彎曲半徑 (mm) | 使用溫度範圍 (℃) | 內徑 (Ф(mm)) | 外徑 (Ф(mm)) | 類型 | 全長 (m) | UL規格 | 最小彎曲半徑(固定時) (R(mm)) | 最小彎曲半徑(可動時) (R(mm)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 彈性・可動 | -10 | 11.5 | 40(固定時)/70(可動時) | -10~65 | 11.5 | 16 | 可動部 | 10 | UL 94HB | 40 | 70 | ||
4天~ | - | 彈性・可動 | -10 | 11.5 | 40(固定時)/70(可動時) | -10~65 | 11.5 | 16 | 可動部 | 5 | UL 94HB | 40 | 70 | ||
9天~ | - | 彈性・可動 | -10 | 11.5 | 40(固定時)/70(可動時) | -10~65 | 11.5 | 16 | 可動部 | 50(捲) | UL 94HB | 40 | 70 | ||
9天~ | - | 彈性・可動 | -10 | 15.3 | 45(固定時)/80(可動時) | -10~65 | 15.3 | 20 | 可動部 | 50(捲) | UL 94HB | 45 | 80 | ||
4天~ | - | 彈性・可動 | -10 | 19.6 | 50(固定時)/90(可動時) | -10~65 | 19.6 | 25 | 可動部 | 10 | UL 94HB | 50 | 90 | ||
4天~ | - | 彈性・可動 | -10 | 19.6 | 50(固定時)/90(可動時) | -10~65 | 19.6 | 25 | 可動部 | 5 | UL 94HB | 50 | 90 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策