(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 固定座(固定2~3條)

金屬製電線管 固定座(固定2~3條)

金屬製保護管用固定座(固定2~3條用)


金屬製保護管用固定夾(固定2〜3支用)
●可固定2至3支導線管。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット サドル(2~3本固定):関連画像
■規格表
型式適用導線管
尺寸
FAG,FSV
ABCMOQ
Tyep尺寸
FS2D1010×2支311514.52
3D1010×3支46.51514.53
2D12-1312×2支3518173
3D12-1312×3支52.518173
2D16-1516×2支421820.52
3D16-1516×3支631820.5
2D2222×2支53.41825.7
3D2222×3支80.11825.7
2D2828×2支66.82032.42
3D2828×3支100.22032.42
 
型式DdLPT重量(g)
Type尺寸
FS2D1015.55.259451.210
3D1015.55.274611.212
2D12-1317.55.267511.214
3D12-1317.55.284.568.51.218
2D16-15215.274581.216
3D16-15215.295791.220
2D2226.75.285701.220
3D2226.75.2112961.224
2D2833.45.2103851.636
3D2833.45.21361181.644

概要規格

金属製コンジット サドル(2~3本固定):関連画像
金属製コンジット サドル(2~3本固定):関連画像
型號
FS2D10
FS2D12-13
FS2D16-15
FS2D22
FS2D28
FS3D12-13
FS3D16-15
FS3D22
FS3D28
型號數量折扣標準
出貨日
適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN)
4天~ 10X2個
4天~ 12X2個
4天~ 16X2個
4天~ 22X2個
4天~ 28X2個
4天~ 12X3個
4天~ 16X3個
4天~ 22X3個
4天~ 28X3個

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 材質 磨鐵板(鍍白鋅) 材質 磨鐵板(鍍鉻)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767