(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 固定座(固定1條)

金屬製電線管 固定座(固定1條)

附調節器固定座,可廣泛用於各種導管或是不同外徑的管路、軟管、橡膠管、圓棒等。


金屬製保護管用固定夾(固定1支用)
●可調整式固定夾,可使用在各種導線管、外徑尺寸落差的套管、軟管、圓棒等,使用範圍大。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット サドル(1本固定):関連画像
■規格表
型式適用導線管
尺寸
FAG,FSV,FSN
ABCMOQ
Type尺寸
FCD91015.51617
1312181820
151621.52023.5
192226.72228.53
252833.430352
 
型式DPLtd重量(g)
Type尺寸
FCD95.234.548.515.2×78
135.2385215.2×710
155.241.555.515.2×712
195.2455915.2×716.2
255254.568.515.2×726

概要規格

金属製コンジット サドル(1本固定):関連画像
金属製コンジット サドル(1本固定):関連画像
型號
FCD9
FCD13
FCD15
FCD19
FCD25
型號數量折扣標準
出貨日
適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN)
4天~ 10
4天~ 12
4天~ 16
4天~ 22
4天~ 28

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 材質 磨鐵板(鍍白鋅) 材質 磨鐵板(鍍鉻)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767