(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用終端蓋。請在保護金屬管終端時使用。可以鎖緊螺母簡單連接,也可與圓型端子連接。
型式 | 適用導線管尺寸 FAG,FSV | A | B | L | 重量(g) | MOQ | |
Type | 尺寸 | ||||||
MGC | 10 | 10 | 17.7 | 8.2 | 8 | 2.5 | 2 |
12 | 12 | 20.2 | 10.7 | 8.5 | 4 | 2 | |
16 | 16 | 23.7 | 14 | 9.5 | 6 | – | |
22 | 22 | 29.2 | 18.9 | 9.5 | 8 | – | |
28 | 28 | 35.9 | 24.5 | 10 | 10 | – | |
36 | 36 | 44.7 | 33.1 | 10.5 | 14 | – | |
42 | 42 | 51.2 | 38.1 | 12 | 18 | – |
種類 | 外蓋 | 顏色 | 灰 | 材質 | 磨鐵板(鍍鉻酸鹽) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 磨鐵板(鍍鉻) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策