(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 接地環

金屬製電線管 接地環

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用接地環。請使用於電線管與電線盒在電機、機械上可能不完全的地方。可以鎖緊螺母簡單連接。


●接地環(厚鋼螺絲用)之用途:電線管與箱體的連接時,在有電氣性、機械性的疑慮之處作為接地使用。使用安裝連接器用的鎖付螺帽就可簡單使用。
●在十字孔小螺絲可安裝圓型端子。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット アースリング:関連画像
■規格表
零件編號型式數量材質、其他
1接地環1C2801P(黃銅)
2十字孔小螺絲1C2700W M4×5
 

型式
適用螺絲規格適用導線管
連接器尺寸
MSS、MA、MH
ABHt質量(g)MOQ
厚鋼電線管螺絲規格管用平行
螺絲規格
薄鋼電線管螺絲規格
ER-1619CTG16G1/2CTC1910-16、12-16、16-162821.3251.052
ER-2225CTG22G3/4CTC2516-22、22-223526.7281.06
ER-2831CTG28G1CTC3128-284333.6321.28

概要規格

金属製コンジット アースリング:関連画像
型號
ER-1619
ER-2225
ER-2831
型號數量折扣標準
出貨日
種類 顏色 材質 適用接頭尺寸(MSS、MA、MH)
4天~ 其他黃銅 表面處理 鍍鎳10-16、12-16、16-16
4天~ 其他黃銅 表面處理 鍍鎳16-22、22-22
當日可能 ---28-28

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 環:C2801P(黃銅) 十字小螺絲:C2700W M4×5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767