(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將防滴型MS連結器MS3106A、MS3108A連接至導管的連結器。支援IP67保護構造。
型式 | 適用導線管尺寸FAG,FSV | 美規英吋螺絲A0 | 內徑 C | 安裝前長度 L | 對邊 D | 對角 D1 | 對邊 D2 | 對角 D3 | 重量(g) | |
Type | 尺寸 | |||||||||
MSA (直柱型) | 10-14 | 10 | 3/4-20UNEF-2B | 8.2 | 45 | 27 | 29 | 27 | 29 | 93 |
12-14 | 12 | 10.7 | 86 | |||||||
12-16 | 7/8-20UNEF-2B | 94 | ||||||||
12-18 | 1-20UNEF-2B | 30 | 32 | 112 | ||||||
12-20 | 1,1/8-18UNEF-2B | 46 | 36 | 38 | 124 | |||||
16-16 | 16 | 7/8-20UNEF-2B | 14 | 48.5 | 32 | 34.5 | 32 | 35 | 122 | |
16-18 | 1-20UNEF-2B | 34 | 36 | 140 | ||||||
16-20 | 1,1/8-18UNEF-2B | 49.5 | 36 | 38 | ||||||
16-22 | 1,1/4-18UNEF-2B | 38 | 42 | 156 | ||||||
16-24 | 1,3/8-18UNEF-2B | 41 | 43 | 175 | ||||||
22-20 | 22 | 1,1/8-18UNEF-2B | 18.9 | 36 | 39 | 36 | 39 | 140 | ||
22-22 | 1,1/4-18UNEF-2B | 38 | 42 | 156 | ||||||
28-24 | 28 | 1,3/8-18UNEF-2B | 24.5 | 51 | 46 | 50 | 46 | 50 | 223 |
型式 | 適用導線管尺寸FAG,FSV,FSN | 美規英吋螺絲A0 | 內徑 C | 安裝前長度 L1 | L2 | 對邊 D | 對角 D1 | 對角 D2 | 重量(g) | |
Type | 尺寸 | |||||||||
MAA (90度彎折型) | 12-16 | 12 | 7/8-20UNEF-2B | 10.7 | 39.5 | 47 | 27 | 29 | 35 | 146 |
16-18 | 16 | 1-20UNEF-2B | 14 | 42.5 | 52 | 32 | 34.5 | 32 | 180 | |
16-20 | 1,1/8-18UNEF-2B | 47 | 39 | 200 | ||||||
16-22 | 1,1/4-18UNEF-2B | 194 | ||||||||
22-20 | 22 | 1,1/8-18UNEF-2B | 18.9 | 54 | 36 | 39 | 200 | |||
22-22 | 1,1/4-18UNEF-2B | 196 |
型號 |
---|
MAA16-18 |
MAA16-20 |
MAA22-20 |
MAA22-22 |
MSA10-14 |
MSA12-14 |
MSA12-18 |
MSA16-16 |
MSA16-18 |
MSA16-20 |
MSA16-22 |
MSA16-24 |
MSA22-20 |
MSA22-22 |
MSA28-24 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 材質 | 類型 | 適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 青銅鑄物(鍍鎳) | 青銅鑄造(鍍鎳) | 90度直角型 | 16 | ||
4天~ | 青銅鑄物(鍍鎳) | 青銅鑄造(鍍鎳) | 90度直角型 | 16 | ||
4天~ | 青銅鑄物(鍍鎳) | 青銅鑄造(鍍鎳) | 90度直角型 | 22 | ||
4天~ | 青銅鑄物(鍍鎳) | 青銅鑄造(鍍鎳) | 90度直角型 | 22 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 10 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 12 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 12 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 16 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 16 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 16 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 16 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 16 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 22 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 22 | ||
4天~ | 黃銅棒(鍍鎳) | 黃銅棒(鍍鎳) | 直型 | 28 |
Loading...
種類 | 連結器 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策