(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(彎角型)。管用平行螺絲(PF螺絲)規格。連結器彎曲成90度,因此可以進行省空間配線。
型式 | 適用導線管、 | 厚鋼螺絲A | B | 內徑 C | 安裝前長度 | 對邊 D | 對角 D' | 重量(g) | |||||
Type | 尺寸 | 電線管 螺絲規格 | 管用平行 螺絲規格 | 建議 安裝孔徑 | L1 | L2 | |||||||
Type | 尺寸 | ||||||||||||
MA | 10-16 | FAG FSV FTUB FSN | 10 | CTG-16 | PF-1/2 | 21 | 14 | 8.2 | 37 | 33 | 27 | 29 | 82 |
12-16 | 12 | 10.7 | 39.5 | 37 | |||||||||
16-16 | 16 | 14 | 42.5 | 40 | 114 | ||||||||
16-22 | 16 | CTG-22 | PF-3/4 | 27 | 42 | 42 | 36 | 39 | 136 | ||||
22-22 | 22 | 18.9 | 48 | 49 | 158 | ||||||||
28-28 | 28 | CTG-28 | PF-1 | 34 | 16 | 24.5 | 54.5 | 57 | 46 | 50 | 258 | ||
36-36 | 36 | CTG-36 | PF-11/4 | 42 | 18 | 33.1 | 59.5 | 65 | 54 | 58.5 | 365 | ||
42-42 | 42 | CTG-42 | PF-11/2 | 48 | 38.1 | 66.5 | 73 | 60 | 65 | 500 |
種類 | 連結器 | 材質 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | 材質 | 鋅合金壓鑄(鍍鎳) |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 90度直角型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策