(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 連結器(45度彎角型)

金屬製電線管 連結器(45度彎角型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(45度彎角型)。連結器彎曲成45度,因此可以進行省空間配線。


金屬製保護管用45度彎曲型連接器
●將導線管與裝有厚鋼螺絲電線管或PF螺絲或CTG螺絲的圓型連接器接合作使用。是一款45度彎折型的連接器。
●附有鎖付螺帽,可安裝在嵌板上。連接器與嵌板之接合面裝有墊圈。


■使用方法
將導線管裁切到需要的長度,沿著導線管外徑以①護蓋螺帽②鎖付環的順序安裝。
將③導套沿著導線管內部螺旋鎖進去後插入到④本體,鎖緊①護蓋螺帽與④本體的螺絲。
若要安裝於嵌板時,請以⑤鎖付螺帽鎖緊。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像 金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
型式適用導線管厚鋼螺絲AB內徑
C
鎖付前長度對邊
D
對角
D'
重量
(g)
Type尺寸電線管
螺絲規格
管用平行
螺絲規格
建議安
裝孔徑
L1L2
Type尺寸
MH10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.229412931.588
12-1612211410.730422931.586
16-161621141435482931.5140
16-2216CTG-22PF-3/427141435483639144
22-2222271418.936493639158
28-2828CTG-28PF-1341624.544604751268

概要規格

金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
型號
MH10-16
MH12-16
MH16-16
MH16-22
MH22-22
MH28-28
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN)
4天~ CTG-16 PF-1/210
4天~ CTG-16 PF-1/212
4天~ CTG-16 PF-1/216
4天~ CTG-22 PF-3/416
4天~ CTG-22 PF-3/422
4天~ CTG-28 PF-128

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器 材質 黑心可鍛鑄鐵(鍍鎳) 材質 黑心可鍛鑄鐵(鍍鎳)
類型 45度彎角型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767