(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬製電線管 連結器(直型)

金屬製電線管 連結器(直型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(直型)。管用平行螺絲(PF螺絲)規格。

  • IP67

金屬製保護管用直柱型連接器
●將導線管接在厚鋼螺絲的電線管或PF螺絲或CTG螺絲使用。直柱型連接器。
●附有鎖付螺帽,即使在未攻牙的嵌板上也能安裝。連接器與嵌板之接合面裝有墊圈。
●搭配専用套管本體型式FAG,FTUB等使用,可對應IP67保護結構。


・外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。

■使用方法
將導線管裁切到需要的長度,沿著導線管外徑以①護蓋螺帽②鎖付環的順序安裝。
將③導套沿著導線管內部螺旋鎖進去後插入到④本體,鎖緊①護蓋螺帽與④本體的螺絲。
若要安裝於嵌板時,請以⑤鎖付螺帽鎖緊。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット コネクタ(ストレート):関連画像
金属製コンジット コネクタ(ストレート):関連画像 金属製コンジット コネクタ(ストレート):関連画像
型式適用導線管、厚鋼螺絲AB內徑
C
鎖付前長度
L
對邊
D
對角
D'
重量(g)
Type尺寸電線管
螺絲規格
管用平行
螺絲規格
推薦
安裝孔徑
Type尺寸
MSS10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.222272958
12-161210.723
16-16161426.53234.582
16-2216CTG-22PF-3/427363998
22-222218.992
28-2828CTG-28PF-1341624.5294650164
36-3636CTG-36PF-11/4421833.130.55458.5200
42-4242CTG-42PF-11/24838.1336065250
 

概要規格

金属製コンジット コネクタ(ストレート):関連画像
金属製コンジット コネクタ(ストレート):関連画像
型號
MSS10-16
MSS12-16
MSS16-16
MSS16-22
MSS22-22
MSS28-28
MSS36-36
MSS42-42
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN)
當日可能 CTG−16 PF−1/210
當日可能 CTG−16 PF−1/212
當日可能 CTG−16 PF−1/216
當日可能 CTG−22 PF−3/416
當日可能 CTG−22 PF−3/422
當日可能 CTG−28 PF−128
4天~ CTG-36 PF−11/436
4天~ CTG-42 PF−11/242

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器 材質 鋅壓鑄(鍍鎳) 材質 鋅合金壓鑄(鍍鎳)
類型 直型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767