(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 軟管本體(無樹脂外皮)

金屬製電線管 軟管本體(無樹脂外皮)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【相當於IP67】相較於泛用電線管更為牢固,最適合於需要拉伸及絞合強度場所使用。


●收納電線同時抵擋外部壓力,電鍍薄板製導線管。
●輕量又具有柔軟性。
●搭配専用連接器MSS型式使用,可達到IP67保護結構。

・外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。。
・切斷導線管時需使用高速刀片。
・本產品可以0.1m單位指定長度。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し):関連画像
■規格表
型式最小內徑B最大外徑A最小內側彎折半徑重量
(kg/每1m)
Type尺寸固定時作動時
FSN1010.013.055750.233
1212.316.160800.283
1615.819.270950.327
2220.824.5901200.433
2826.430.61101400.650
單位:m
※0.5m以上20m以下,可依0.1m單位指定長度。超過20m時,以一巻單位(30m)販售。

概要規格

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し):関連画像
型號
FSN10-30
FSN10-[0.5-20/0.1]
FSN12-30
FSN12-[0.5-20/0.1]
FSN16-30
FSN16-[0.5-20/0.1]
FSN22-30
FSN22-[0.5-20/0.1]
FSN28-30
FSN28-[0.5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
全長
(m)
最小內徑
(Ф(mm))
最大外徑
(Ф(mm))
指定長度
(m/0.1m單位指定)
指定長度
(m)
5天~ 557530(捲)1013.0--
5天~ 5575201013.00.5~200.5 ~ 20
5天~ 608030(捲)12.316.1--
5天~ 60802012.316.10.5~200.5 ~ 20
5天~ 709530(捲)15.819.2--
5天~ 70952015.819.20.5~200.5 ~ 20
5天~ 9012030(捲)20.824.5--
5天~ 901202020.824.50.5~200.5 ~ 20
5天~ 11014030(捲)26.430.6--
5天~ 1101402026.430.60.5~200.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 半扣式螺旋管

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767