(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 軟管本體(耐油)

金屬製電線管 軟管本體(耐油)

點擊圖片,放大顯示

【耐油・相當於IP67】保護安全,防範切削油及潤滑油等工廠用油等。

  • IP67

●收納電線,同時抵擋外部壓力、隔離切削油、潤滑油等。以乙烯基包覆的導線管。
●輕量且具有柔軟性,彎折半徑小、作業性高。
●専用連接器搭配MSS型式使用後,對應IP67保護結構。

・切斷導線管時,需使用専用高速刀片。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット チューブ本体(耐油):関連画像
■規格表
型式最小內徑
B
最大外徑
A
最小內側彎折半徑重量
(kg/每1m)
Type尺寸固定時作動時
FAG1010.015.535770.154
1212.318.040910.194
1615.821.3451140.222
2220.826.7551360.310
2826.433.4701830.407
3635.042.2852280.550
4240.048.31052750.670
※0.5m以上20m以下,可依0.1m單位指定長度。長度超過20m則以一巻單位販售。
單位:m

概要規格

金属製コンジット チューブ本体(耐油):関連画像
型號
FAG10-50
FAG10-[0.5-20/0.1]
FAG12-50
FAG16-50
FAG16-[0.5-20/0.1]
FAG22-30
FAG22-[0.5-20/0.1]
FAG28-30
FAG28-[0.5-20/0.1]
FAG36-20
FAG36-[0.5-19.9/0.1]
FAG42-20
FAG42-[0.5-19.9/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
全長
(m)
最小內徑
(Ф(mm))
最大外徑
(Ф(mm))
指定長度
(m/0.1m單位指定)
指定長度
(m)
5天~ 357750(捲)1015.5--
6天~ 3577201015.50.5~200.5 ~ 20
5天~ 409150(捲)12.318.0--
5天~ 4511450(捲)15.821.3--
5天~ ------0.5 ~ 20
9天~ 5513630(捲)20.826.7--
5天~ 551362020.826.70.5~200.5 ~ 20
5天~ 701833026.433.4--
5天~ 701832026.433.40.5~200.5 ~ 20
5天~ 8522820(捲)35.042.2--
5天~ 852282035.042.20.5~200.5 ~ 19.9
5天~ 10527520(捲)40.048.3--
5天~ 1052752040.048.30.5~200.5 ~ 19.9
型號
型號數量折扣標準
出貨日
最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
全長
(m)
最小內徑
(Ф(mm))
最大外徑
(Ф(mm))
指定長度
(m/0.1m單位指定)
指定長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 軟質氯乙烯、標準螺旋管

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引