(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬製電線管 軟管本體(耐油・耐繞曲)

金屬製電線管 軟管本體(耐油・耐繞曲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【耐油・耐繞曲・相當於IP67】相較於泛用電線管更為牢固,最適合需要拉伸及絞合強度場所以及速度、頻率較大可動部位。

  • IP67

●與FAG(耐油型)相比,具有拉力、扭力,適合使用在作動部。
●専用連接器與MSS型式連接器搭配使用,對應IP67保護結構。

・切斷導線管時需要使用高速刀片。
・本產品可依0.1m單位指定長度。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲):関連画像
■規格表
型式最小內徑
B
最大外徑
A
最小內側彎折半徑重量
(kg/每1m)
Type尺寸固定時作動時
FSV1010.015.5651190.320
1212.318.0701410.380
1615.821.3801760.460
2220.826.71102110.610
2826.433.41302830.830

※0.5m以上20m以下可依0.1m單位指定長度。長於20m時,以一巻單位(30m)販售。
單位:m

概要規格

金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲):関連画像
型號
FSV10-30
FSV10-[0.5-20/0.1]
FSV12-30
FSV12-[0.5-20/0.1]
FSV16-30
FSV16-[0.5-20/0.1]
FSV22-30
FSV22-[0.5-20/0.1]
FSV28-30
FSV28-[0.5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
全長
(m)
最小內徑
(Ф(mm))
最大外徑
(Ф(mm))
指定長度
(m/0.1m單位指定)
指定長度
(m)
5天~ 6511930(捲)1015.5--
5天~ 65119201015.50.5~200.5 ~ 20
5天~ 7014130(捲)12.318.0--
5天~ 701412012.318.00.5~200.5 ~ 20
5天~ 8017630(捲)15.821.3--
5天~ 801762015.821.30.5~200.5 ~ 20
6天~ 11021130(捲)20.826.7--
7天~ 1102112020.826.70.5~200.5 ~ 20
5天~ 13028330(捲)26.433.4--
5天~ 1302832026.433.40.5~200.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 軟質氯乙烯、半扣式螺旋管

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767