(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

柔軟型軟管KSN用連結器(螺絲型頭)

柔軟型軟管KSN用連結器(螺絲型頭)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

KSN系列專用連結器。連結器前端M螺絲的分接插座已截斷,可安裝M螺絲規格產品。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式A部適用管重量
(g)
螻絲尺寸尺寸(公差±0.2)
MPitchBDE
BCM-2.5-M3KSN2.50.8M30.55106
BCM-3-M4KSN31.5M40.76157
BCM-4-M3KSN42.8M30.58117
BCM-4-M4KSN42.7M40.78117
BCM-5-M4KSN53.8M40.79138
BCM-6-M6KSN64.1M60.7510138
BCM-7-M6KSN73.9M60.7511128
BCM-8-M8KSN85.1M8112148

概要規格

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(ネジ型ヘッド):関連画像
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(ネジ型ヘッド):関連画像
型號
BCM-2.5-M3
BCM-3-M4
BCM-4-M3
BCM-4-M4
BCM-5-M4
BCM-6-M6
BCM-7-M6
BCM-8-M8
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用軟管
4天~ M3 間距:0.5KSN2.5
4天~ M4 間距:0.7KSN3
4天~ M3 間距:0.5KSN4
當日可能 M4 間距:0.7KSN4
4天~ M4 間距:0.7KSN5
4天~ M6 間距:0.75KSN6
4天~ M6 間距:0.75KSN7
4天~ M8 間距:1KSN8

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767