(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼(SUS304BA)金屬管。備有內徑尺寸2.5~10系列產品,可用於廣泛用途
型式 | 尺寸 | 尺寸(公差±0.3) | 彎折半徑 mm(±10mm) | 重量 (g/m) | |
內徑d | 外徑D | ||||
KSN | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 16 | 17.0 |
3 | 3 | 4.6 | 18 | 26.5 | |
4 | 4 | 5.8 | 18 | 37.0 | |
5 | 5 | 6.8 | 20 | 49.5 | |
6 | 6 | 8.0 | 22 | 57.2 | |
7 | 7 | 9.0 | 25 | 62.7 | |
8 | 8 | 10.2 | 28 | 74.0 | |
9.5 | 9.5 | 12.2 | 30 | 106.8 | |
12.7 | 12.7 | 15.8 | 35 | 130.0 | |
15.8 | 15.8 | 19.0 | 35 | 155.0 |
型式 | 尺寸 | 以1條計價 單位:mm(以10mm單位指定) | 以米計價 單位:m(1m單位指定) | |||||||
200~500 | 510~1000 | 1010~3000 | 3010~4990 | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~49 | 50 | ||
KSN | 2.5 | ※未滿5m,以10mm單位指定長度 ※公差為指定長度的±2%(~300mm為±2mm) | ※5m以上時,可以1m單位長度指定。(以m計價) ※公差為指定長度的±2% ※視長度可能會有2~3個接縫點。 | |||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9.5 | ||||||||||
12.7 | ||||||||||
15.8 |
型號 |
---|
KSN2.5-[5-50/1] |
KSN2.5-[200-4990/10] |
KSN3-[5-50/1] |
KSN3-[200-4990/10] |
KSN4-[5-50/1] |
KSN4-[200-4990/10] |
KSN5-[5-50/1] |
KSN5-[200-4990/10] |
KSN6-[5-50/1] |
KSN6-[200-4990/10] |
KSN7-[5-50/1] |
KSN7-[200-4990/10] |
KSN8-[5-50/1] |
KSN8-[200-4990/10] |
KSN9.5-[5-50/1] |
KSN9.5-[200-4990/10] |
KSN12.7-[5-50/1] |
KSN12.7-[200-4990/10] |
KSN15.8-[5-50/1] |
KSN15.8-[200-4990/10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (Ф(mm)) | 外徑 (Ф(mm)) | 彎曲半徑 (mm(±10mm)) | 指定長度 (m(5~50),mm(200~4990)) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 2.5 | 3.6 | 16 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 2.5 | 3.6 | 16 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 3 | 4.6 | 18 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 3 | 4.6 | 18 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 4 | 5.8 | 18 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 4 | 5.8 | 18 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 5 | 6.8 | 20 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 5 | 6.8 | 20 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 6 | 8.0 | 22 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 6 | 8.0 | 22 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 7 | 9.0 | 25 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 7 | 9.0 | 25 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 8 | 10.2 | 28 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 8 | 10.2 | 28 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 9.5 | 12.2 | 30 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 9.5 | 12.2 | 30 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 12.7 | 15.8 | 35 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 12.7 | 15.8 | 35 | 200 ~ 4990 | ||
6天~ | 15.8 | 19.0 | 35 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 15.8 | 19.0 | 35 | 200 ~ 4990 |
Loading...
材質 | SUS304 | 指定長度(mm/10mm單位指定) | 200~4990 | 指定長度(m/1m單位指定) | 5~50 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策