(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐熱編織軟管

耐熱編織軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱(150℃)型編織軟管

  • UL
  • CSA

●使用溫度範圍−75℃~+150℃,可用於高溫或低溫環境的編織網管。
●黑色管上有白色線條,有利於和其他套管的辨識

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱編組チューブ:関連画像
型式全長
(m)
FLH-35
FLH-6
FLH-9
FLH-12
FLH-19
FLH-25
FLH-35
FLH-40

概要規格

耐熱編組チューブ:関連画像
規格
材質耐熱聚脂纖維單纖絲
使用溫度範圍−75℃~+150℃
認證規格UL(E347759)、CSA
顏色
規格表
(單位:mm)
型式縮小最小徑擴大最大徑重量(g/m)
FLH-32.51046.9
FLH-64.51465.1
FLH-99261111.6
FLH-1210301616.4
FLH-1919402224.1
FLH-2525603533.2
FLH-3535804852.6
FLH-40401005153.3
型號
FLH-3-5
FLH-6-5
FLH-9-5
FLH-12-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小縮小徑 φ
(mm)
擴大最大徑 φ
(mm)
4天~ 102.510
4天~ 104.514
4天~ 10926
7天~ 101030

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 耐熱聚酯纖維 使用溫度範圍(℃) -75~150 顏色
全長(m) 5 認證規格 UL(E107055)、CSA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767