(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

編織軟管(鍍錫銅箔屏蔽・非伸縮型)

編織軟管(鍍錫銅箔屏蔽・非伸縮型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

具有高耐久性,且因鍍銅箔而具有阻燃性,電磁干擾對策用非伸縮型編織軟管。

  • UL
  • 阻燃
  • EMI對策

●可使用於繞曲部的電磁障礙對策用非伸縮型編織網管。
●以纖細錫鍍銅箔捲繞的難燃性繊維,編織成筒狀。
●具有優越的可撓曲性,重覆作動後仍可維持高耐久性
●可焊接

長度50m以上之商品因生產條件的關係,商品上可能會有接縫。敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮):関連画像
■全長10m、20m
型式全長
(m)
DS-520
DS-7
DS-10
DS-14
FS-3010
FS-37
■全長50m、100m(捲)
型式全長
(m)
DS-5100
DS-7
DS-10
DS-14
FS-3050
FS-37

概要規格

規格
材質PP+錫鍍銅箔
使用溫度範圍−40℃〜+105℃
海外認證規格UL(E120470)
顏色銅色
規格表
型式內徑(mm)重量
(g/m)
DS-5φ514.5
DS-7φ723.5
DS-10φ1039.5
DS-14φ1454.5
FS-30φ1967
FS-37φ2385
※FS-30之寬度為30mm,FS-37之寬度為37mm。
型號
DS-5-20
DS-7-100
DS-10-20
DS-10-100
DS-14-20
DS-14-100
FS-30-10
FS-30-50
FS-37-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
內徑 φ
(mm)
全長
(m)
3天~ 105520
11天~ -77100
3天~ 10101020
11天~ -1010100
3天~ 10141420
22天~ -1414100
3天~ 10191910
11天~ -191950
3天~ 10232310

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 屏蔽型 使用溫度(下限)(℃) -40 使用溫度(上限)(℃) 105
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 阻燃性 材質 聚丙烯+鍍錫銅箔線
使用溫度範圍(℃) -40~105 顏色 銀棕色 認證規格 UL(E120470)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767