(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氟樹脂製耐熱螺旋軟管。於電爐或模具周邊等高溫環境中也能使用。
型式 | 適合電線外徑φ | 全長 (m) |
T12T-3.8 | 1.5〜3.2 | 3.8 |
T25T-3.8 | 4.4〜12.7 | 3.8 |
T50T-3.8 | 9.5〜30.5 | 3.8 |
型式 | 適合電線外徑 φ | 全長 (m) |
T12T-C | 1.5〜3.2 | 30.5 |
T25T-L | 4.4〜12.7 | 15.2 |
T50T-Q | 9.5〜30.5 | 7.6 |
型式 | A | B | C | 適合電線外徑φ | 重量(g/m) |
T12T-3.8 T12T-C | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 1.5〜3.2 | 9.4 |
T25T-3.8 T25T-L | 6.4 | 9.5 | 0.76 | 4.4〜12.7 | 26.8 |
T50T-3.8 T50T-Q | 12.7 | 12.7 | 0.76 | 9.5〜30.5 | 40.8 |
材質 | 氟素樹脂PTFE系)※1 UL94V-0 |
使用溫度範圍 | −270〜+260℃ |
顏色 | 自然※2 |
顏色 | 自然色 | 材質 | 氟素樹脂 UL94V-0 | 商品類型 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -270~260 | 材質 | 氟素樹脂材質 UL94V-0 | 使用溫度範圍(℃) | -270~260 |
顏色 | 自然色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策