(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺旋軟管 泛用

螺旋軟管 泛用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

柔軟性、復原力優異,拆除後可再使用的螺旋軟管。適用於電線的安裝作業或配線的變更。


●纏繞管使用具有柔軟性、復元力的塑膠材質,更容易進行配線裝置作業。
●可拆卸、再使用,有效變更配線
●可由任何位置取出電線・分枝

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

スパイラルチューブ 汎用:関連画像
■規格表
型式顏色外徑
D
膜厚
T
pitch
P
適合電線外徑
φC
重量
(g/m)
FP2.6N
(乳白色)

B
(黒)
3.80.68.02.6〜 7.07.9
FP45.60.810.04.0〜12.09.8
FP67.66.0〜18.015.0
FP810.01.013.08.0〜25.018.9
FP1012.010.0〜30.035.2
FP1214.016.012.0〜35.043.7
FP1517.4 1.220.015.0〜45.053.5
FP20 23.01.520.0〜60.064.6
FP2528.41.725.025.0〜75.0129.7

■指定長5m
型式顏色全長
(m)
FP2.6N5
B
FP4N
B
FP6N
B
FP8N
B
FP10N
B
FP12N
B
FP15N
B
FP20N
B
FP25N
B
■1箱
型式顏色1箱全長
(m)
FP2.6N1P100
B
FP4N
B
FP6N
B
FP8N50
B
FP10N
B
FP12N
B
FP15N
B
FP20N25
B
FP25N20
B

概要規格

スパイラルチューブ 汎用:関連画像
スパイラルチューブ 汎用:関連画像
スパイラルチューブ 汎用:関連画像
規格
材質軟質PE
使用溫度範圍参考值−40℃〜+60℃
顏色乳白色、黒
型號
FP2.6-B-1P
FP2.6-B-5
FP2.6-N-1P
FP4-B-1P
FP4-B-5
FP6-B-1P
FP6-N-1P
FP8-B-1P
FP8-N-1P
FP10-B-1P
FP12-B-1P
FP12-N-1P
FP15-B-1P
FP15-N-1P
FP20-B-1P
FP20-N-1P
FP25-B-1P
FP25-B-5
FP25-N-1P
FP25-N-5
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 顏色 外徑 φ
(mm)
適用電線外徑 φ
(mm)
全長
(m)
厚度
(mm)
間距
(mm)
4天~ 3.82.6~ 7.01000.68.0
4天~ 3.82.6~ 7.050.68.0
4天~ 乳白色乳白色3.82.6~ 7.01000.68.0
4天~ 5.64.0~12.01000.810.0
4天~ 5.64.0~12.050.810.0
4天~ 7.66.0~18.01000.810.0
4天~ 乳白色乳白色7.66.0~18.01000.810.0
4天~ 108.0~25.050113.0
4天~ 乳白色乳白色108.0~25.050113.0
4天~ 1210.0~30.050113.0
4天~ 1412.0~35.050116
4天~ 乳白色乳白色1412.0~35.050116
4天~ 17.415.0~45.0501.220
4天~ 乳白色乳白色17.415.0~45.0501.220
4天~ 2320.0~60.0251.520
4天~ 乳白色乳白色2320.0~60.0251.520
4天~ 28.425.0~75.0201.725
4天~ 28.425.0~75.051.725
4天~ 乳白色乳白色28.425.0~75.0201.725
4天~ 乳白色乳白色28.425.0~75.051.725

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 軟質聚乙烯 商品類型 其他 使用溫度範圍(℃) -40~60
材質 軟質聚乙烯 使用溫度範圍(℃) -40~60

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767