(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐熱氟素樹脂軟管 -80~260℃

耐熱氟素樹脂軟管 -80~260℃

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用溫度範圍-80℃~260℃,耐腐蝕性、絕緣性、機械性強度、耐熱性、耐藥品性優異的氟素樹脂軟管。


●使用溫度範圍−90〜260℃,適合使用在高溫・高濕環境。
●不易沾黏異物,適合使用在會碰觸到液體的環境。

(i)請注意

  • 現有庫存品銷售完畢後,製造商將隨時從原先的NIPPON VALQUA INDUSTRIES
    改為Yodogawa Hu-Tech。商品規格不變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱フッ素樹脂チューブ:関連画像
型式
7040-26
7040-24
7040-22
7040-20
7040-19
7040-18
7040-17
7040-16
7040-15
7040-14
7040-13
7040-12
型式
7040-11
7040-10
7040-9
7040-8
7040-7
7040-6
7040-5
7040-4
7040-3
7040-2
7040-1
7040-0

概要規格

規格
材質PTFE
使用溫度範圍−90℃〜+260℃
顏色乳白色(半透明)
尺寸
(單位:mm)
型式 內徑  膜厚 全長
(m)
重量
(g)
標準最小最大標準最小最大
7040-260.500.410.60    13
7040-240.600.510.70    15
7040-220.750.650.85    17
7040-200.900.821.00    20
7040-191.010.921.10    22
7040-181.111.021.200.250.150.351024
7040-171.251.151.3526
7040-161.381.291.50    28
7040-151.601.451.75    32
7040-141.741.631.85    34
7040-131.941.832.05    39
7040-122.152.062.25    42

型式 內徑  膜厚 全長
(m)
重量
(g)
標準最小最大標準最小最大
7040-112.432.322.55    57
7040-102.722.602.850.300.200.40 63
7040-93.052.903.20 69
7040-83.433.263.60    77
7040-73.833.664.000.350.200.50 101
7040-64.314.124.50   10130
7040-54.814.625.00   144
7040-45.445.185.700.400.250.55 161
7040-36.115.826.40    180
7040-26.806.557.05    199
7040-17.627.357.900.450.300.60 251
7040-08.538.268.80 279
(注)由於產品特性的問題,每一條套管的內徑・膜厚可能有差異。在選擇尺寸時請參考最小・最大值。
型號
7040-0
7040-1
7040-2
7040-3
7040-4
7040-5
7040-6
7040-7
7040-8
7040-9
7040-10
7040-11
7040-12
7040-13
7040-14
7040-15
7040-16
7040-17
7040-18
7040-19
7040-20
7040-22
7040-24
7040-26
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(mm)
必要厚度
(mm)
標準內徑 φ
(mm)
最小內徑 φ
(mm)
最大內徑 φ
(mm)
厚度
(mm)
3天~ 108.26(最小)0.30(最小)8.538.268.80標準:0.45、最小:0.30、最大:0.60
12天~ -7.35(最小)0.30(最小)7.627.357.90標準:0.45、最小:0.30、最大:0.60
3天~ 106.55(最小)0.25(最小)6.806.557.05標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
3天~ 105.82(最小)0.25(最小)6.115.826.40標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
3天~ 105.18(最小)0.25(最小)5.445.185.70標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
3天~ 104.62(最小)0.25(最小)4.814.625標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
3天~ 104.12(最小)0.25(最小)4.314.124.50標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
3天~ 103.66(最小)0.35(最小)3.833.664.00標準:0.35、最小:0.35、最大:0.50
3天~ 103.26(最小)0.20(最小)3.433.263.6標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
3天~ 102.90(最小)0.20(最小)3.052.903.20標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
3天~ 102.60(最小)0.20(最小)2.722.62.85標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
3天~ 102.32(最小)0.20(最小)2.432.322.55標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
3天~ 102.06(最小)0.15(最小)2.152.062.25標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 101.83(最小)0.15(最小)1.941.832.05標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 101.63(最小)0.15(最小)1.741.631.85標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 101.45(最小)0.15(最小)1.601.451.75標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 101.29(最小)0.15(最小)1.381.291.50標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 101.15(最小)0.15(最小)1.251.151.35標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 101.02(最小)0.15(最小)1.111.021.20標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 100.92(最小)0.15(最小)1.010.921.10標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 100.82(最小)0.15(最小)0.900.821.00標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 100.65(最小)0.15(最小)0.750.650.85標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 100.51(最小)0.15(最小)0.600.510.70標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
3天~ 100.41(最小)0.15(最小)0.500.410.60標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(下限)(℃) -90 使用溫度(上限)(℃) 260
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 耐熱性 材質 PTFE
使用溫度範圍(℃) -90~260 顏色 乳白色 全長(m) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767