(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱矽膠軟管

耐熱矽膠軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

電氣絕緣性、耐候性、耐藥品性、柔軟性、耐熱性優異的矽膠軟管。

  • 耐熱

●使用溫度範圍−60〜180℃,可廣泛使用於一般工業用途。
●具有電氣絕緣性、耐候性、耐薬品性。
●使用矽膠材質,柔軟度比一般產品高。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱シリコンチューブ:関連画像
型式內徑外徑全長
(m)
內徑公差外徑公差重量
(g/m)
CP-N0.5110±0.1±0.10.7
122.6
23±0.154.4
35±0.15±0.2513.9
46±0.2±0.318.6
57±0.25±0.3522.6
68±0.3±0.425.0
710±0.35±0.546.2
811±0.4±0.5553.1
912±0.45±0.656.6
1013±0.5±0.6568.0
單位:mm

概要規格

規格
材質矽膠
使用溫度範圍−60℃〜+180℃
拉力強度8.8MPa(90kgf/cm2)
抗裂強度25kgf/cm
顏色乳白色(半透明)
型號
CP-N-0.5-1-10
CP-N-1-2-10
CP-N-2-3-10
CP-N-3-5-10
CP-N-4-6-10
CP-N-5-7-10
CP-N-6-8-10
CP-N-7-10-10
CP-N-8-11-10
CP-N-9-12-10
CP-N-10-13-10
型號數量折扣標準
出貨日
必要內徑尺寸
(mm)
內徑 φ
(mm)
外徑 φ
(mm)
4天~ 0.50.51
4天~ 1.012
4天~ 2.023
4天~ 3.035
4天~ 4.046
4天~ 5.057
4天~ 6.068
4天~ 7.0710
4天~ 8.0811
4天~ 9.0912
4天~ 10.01013

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(下限)(℃) -60 使用溫度(上限)(℃) 180
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 耐候性 / 耐藥品性 / 耐熱性 材質 矽膠
使用溫度範圍(℃) -60~180 顏色 乳白色 全長(m) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767