(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
橢圓型標識印字用軟管
型式 | 全長 (m) |
RBT-3048 | 10 |
RBT-3658 | |
RBT-4268 | |
RBT-5080 | |
RBT-8013 | |
RBT-1118 | |
RBT-3048 | 200 |
RBT-3658 | |
RBT-4268 | |
RBT-5080 | |
RBT-8013 | 100 |
RBT-1118 |
型式 | 最小 內徑 | 最大 內徑 | 膜厚 | 內徑公差 | 最小適合線材 | 最大適合線材 | 1巻的 指定長度(m) | 重量 (g/m) | ||
斷面積(mm2) | AWG | 断面積(mm2) | AWG | |||||||
RBT-3048 | 1.5 | 2.9 | 0.46 | ±0.5 | 0.18 | 24 | 0.75 | 18 | 200 | 5.64 |
RBT-3658 | 1.7 | 3.6 | 1.18 | 0.3 | 22 | 2 | 14 | 9.60 | ||
RBT-4268 | 1.8 | 4.1 | 1.30 | 0.5 | 20 | 3.5 | 12 | 11.63 | ||
RBT-5080 | 1.8 | 5 | 1.22 | 5.5 | 10 | 13.56 | ||||
RBT-8013 | 2.6 | 7.8 | 1.33 | 0.75 | 18 | 14 | 6 | 100 | 28.95 | |
RBT-1118 | 3.4 | 10.2 | 1.25 | 2 | 14 | 22 | 4 | 37.70 |
材質 | 軟質PVC |
使用溫度範圍 | ー20℃〜60℃ |
顏色 | 白 |
型號 |
---|
RBT-3658-10 |
RBT-3658-200 |
RBT-4268-10 |
RBT-5080-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小內徑 φ (mm) | 最大內徑 φ (mm) | 全長 (m) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 1.7 | 3.6 | 10 | 1.18 | ||
7天~ | 10 | 1.7 | 3.6 | 200 | 1.18 | ||
4天~ | 10 | 1.8 | 4.1 | 10 | 1.3 | ||
4天~ | 10 | 1.8 | 5 | 10 | 1.22 |
Loading...
材質 | 軟質PVC | 使用溫度範圍(℃) | -20~60 | 顏色 | 白 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策