• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

泛用塑膠軟管

泛用塑膠軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

具有多種用途的泛用塑膠軟管


●具有良好的電氣絕緣性、熱老化性、柔軟性,容易加工的套管。
●備有內徑φ1.0mm~φ20.0mm各式尺寸,顏色有白、透明、黑等3色供選擇。
●白色的內徑3.2、3.4、3.6、4.2、5.1容易印字,適合當作標示套管。
●耐壓300V
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

汎用ビニールチューブ:関連画像
・白色系列為霧面。
・外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。
■10m(裁切品)
型式全長
(m)
Type內徑φ(mm)顏色
VTUB1.0W
(白)


N
(透明)


BK
(黑)
10
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
20.0
3.2
W
(白)
3.4
3.6
4.2
5.1
■50m、100m、200m(捲狀)
型式全長
(m)
Type內徑φ(mm)顏色
VTUB1.0W
(白)


N
(透明)


BK
(黑)
200
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0100
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.050
16.0
18.0
20.0
3.2
W
(白)
200
3.4
3.6
4.2
5.1

■塑膠套管規格表
內徑mm A膜厚mm B公差一卷的固定長度 m
內徑mm膜厚mm
3.20.45±0.2+0.1−0.08200
3.40.45±0.2+0.1−0.08200
3.60.45±0.2+0.1−0.08200
4.20.45±0.2+0.1−0.08200
5.10.45±0.2+0.1−0.08200
使用在電線外徑及端子外徑的標誌套管尺寸,請參照尺寸規格表來選擇。
電線為IV線,壓著端子是以一般市售品的尺寸作為基準。

概要規格

汎用ビニールチューブ:関連画像
汎用ビニールチューブ:関連画像
■規格表
型式內徑φ
容許差(mm)
外徑φ
(mm)
膜厚膜厚
容許差(mm)
重量
(g/m)
Type內徑φ(mm)顏色
VTUB1.0 W
(白)


N
(透明)


BK
(黒)
±0.11.80.4±0.081.47
1.5 2.33.03
2.0 ±0.22.83.46
2.5 3.34.78
3.0 40.5±0.15.95
3.54.57.62
4.0±0.358.5
4.55.510.01
5.0610.38
5.56.511.49
6.0±0.4712.56
7.0814.77
8.0916.88
9.01019.46
10.0110.622.84
11.0±0.512.223.19
12.013.225.79
13.014.228.27
14.015.228.45
15.016.231.22
16.0±117.234.02
18.019.60.855
20.021.662.3
3.2
W
(白)
±0.24.20.57.37
3.44.47.56
3.64.67.71
4.2±0.35.29.2
5.16.110.45
規格
材質軟質PVC
使用溫度範圍−20℃〜+60℃
白、黒、透明
型號
VTUB1.0-BK-10
VTUB1.0-BK-200
VTUB1.0-N-10
VTUB1.0-N-200
VTUB1.0-W-10
VTUB1.0-W-200
VTUB1.5-BK-10
VTUB1.5-BK-200
VTUB1.5-N-10
VTUB1.5-N-200
VTUB1.5-W-10
VTUB1.5-W-200
VTUB2.0-BK-10
VTUB2.0-BK-200
VTUB2.0-N-10
VTUB2.0-N-200
VTUB2.0-W-10
VTUB2.0-W-200
VTUB2.5-BK-10
VTUB2.5-BK-200
VTUB2.5-N-10
VTUB2.5-N-200
VTUB2.5-W-10
VTUB2.5-W-200
VTUB3.0-BK-10
VTUB3.0-BK-200
VTUB3.0-N-10
VTUB3.0-N-200
VTUB3.0-W-10
VTUB3.0-W-200
VTUB3.2-W-10
VTUB3.2-W-200
VTUB3.4-W-10
VTUB3.4-W-200
VTUB3.5-BK-10
VTUB3.5-BK-200
VTUB3.5-N-10
VTUB3.5-N-200
VTUB3.5-W-10
VTUB3.5-W-200
VTUB3.6-W-10
VTUB3.6-W-200
VTUB4.0-BK-10
VTUB4.0-BK-200
VTUB4.0-N-10
VTUB4.0-N-200
VTUB4.0-W-10
VTUB4.0-W-200
VTUB4.2-W-10
VTUB4.2-W-200
VTUB4.5-BK-10
VTUB4.5-BK-200
VTUB4.5-N-10
VTUB4.5-N-200
VTUB4.5-W-10
VTUB4.5-W-200
VTUB5.0-BK-10
VTUB5.0-BK-100
VTUB5.0-N-10
VTUB5.0-N-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 內徑 φ
(mm)
外徑 φ
(mm)
全長
(m)
厚度
(mm)
3天~ 1011.8100.4
3天~ 1011.82000.4
3天~ 10透明11.8100.4
3天~ 10透明11.82000.4
2天~ -11.8100.4
3天~ 1011.82000.4
3天~ 101.52.3100.4
3天~ 101.52.32000.4
3天~ 10透明1.52.3100.4
3天~ 10透明1.52.32000.4
3天~ 101.52.3100.4
3天~ 101.52.32000.4
3天~ 1022.8100.4
3天~ 1022.82000.4
3天~ 10透明22.8100.4
3天~ 10透明22.82000.4
3天~ 1022.8100.4
3天~ 1022.82000.4
3天~ 102.53.3100.4
3天~ 102.53.32000.5
3天~ 10透明2.53.3100.4
3天~ 10透明2.53.32000.5
3天~ 102.53.3100.4
3天~ 102.53.32000.5
3天~ 1034100.5
3天~ 10342000.5
3天~ 10透明34100.5
3天~ 10透明342000.5
3天~ 1034100.5
3天~ 10342000.5
3天~ 103.24.2100.5
3天~ 103.24.22000.5
3天~ 103.44.4100.5
3天~ 103.44.42000.5
3天~ 103.54.5100.5
3天~ 103.54.52000.5
3天~ 10透明3.54.5100.5
3天~ -透明3.54.52000.5
3天~ 103.54.5100.5
3天~ 103.54.52000.5
3天~ 103.64.6100.5
3天~ 103.64.62000.5
3天~ 1045100.5
3天~ 10452000.5
3天~ 10透明45100.5
3天~ 10透明452000.5
3天~ 1045100.5
3天~ 10452000.5
3天~ 104.25.2100.5
3天~ 104.25.22000.5
3天~ 104.55.5100.5
3天~ 104.55.52000.5
3天~ 10透明4.55.5100.5
3天~ 10透明4.55.52000.5
3天~ 104.55.5100.5
3天~ 104.55.52000.5
3天~ 1056100.5
3天~ 10561000.5
3天~ 10透明56100.5
3天~ 10透明561000.5

Loading...

基本資訊

材質 軟質PVC 使用溫度範圍(℃) -20~60

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767