(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
阻燃性優異,UL、CSA規格的電氣絕緣用塑膠套管。有黑、透明2種顏色。
型式 | 全長 (m) | 重量(g/m) | |||
Type | No. | 顏色 | 透明 | 黒 | |
AH-3 (300V用) | 24 | T(透明) BK(黒) | 300 | 1.5 | 1.6 |
22 | 1.7 | 1.7 | |||
20 | 2.0 | 2.1 | |||
19 | 2.0 | 2.2 | |||
18 | 2.2 | 2.3 | |||
17 | 2.5 | 2.7 | |||
16 | 2.7 | 2.8 | |||
15 | 3.0 | 3.2 | |||
14 | 3.3 | 3.5 | |||
13 | 3.6 | 3.8 | |||
12 | 3.9 | 4.2 | |||
11 | 4.4 | 4.6 | |||
10 | 4.9 | 5.1 | |||
9 | 6.9 | 7.3 | |||
8 | 7.5 | 7.9 | |||
7 | 8.3 | 8.7 | |||
6 | 9.2 | 9.8 | |||
5 | 10.2 | 10.8 | |||
4 | 11.4 | 12.0 | |||
3 | 12.6 | 13.3 | |||
2 | 200 | 13.9 | 14.7 | ||
1 | 15.5 | 16.4 | |||
0 | 17.3 | 18.3 | |||
AH-6 (600V用) | 24 | T(透明) BK(黒) | 300 | 2.7 | 2.9 |
22 | 3.0 | 3.1 | |||
20 | 3.4 | 3.6 | |||
19 | 3.5 | 3.7 | |||
18 | 3.8 | 4.0 | |||
17 | 4.4 | 4.7 | |||
16 | 4.7 | 4.9 | |||
15 | 5.2 | 5.5 | |||
14 | 5.7 | 6.0 | |||
13 | 6.1 | 6.5 | |||
12 | 6.6 | 7.0 | |||
11 | 7.4 | 7.8 | |||
10 | 8.1 | 8.5 | |||
9 | 8.8 | 9.3 | |||
8 | 9.5 | 10.1 | |||
7 | 10.5 | 11.1 | |||
6 | 11.7 | 12.4 | |||
5 | 13.0 | 13.7 | |||
4 | 14.4 | 15.2 | |||
3 | 15.9 | 16.8 | |||
2 | 200 | 17.6 | 18.6 | ||
1 | 19.5 | 20.6 | |||
0 | 21.7 | 22.9 |
型式 | 全長(m) | ||
Type | No. | 顏色 | |
AH-3 (300V用) | 18 | T(透明) | 10 |
16 | T(透明) BK(黒) | ||
14 | |||
12 | |||
10 | |||
8 | |||
6 | |||
4 | |||
2 | |||
0 | |||
AH-6 (600V用) | 10 | BK(黒) | 10 |
8 | |||
6 | T(透明) BK(黒) | ||
4 | |||
2 | |||
0 |
AH-3 | AH-6 | |
海外認證規格 | UL(E56036) | CSA(LR33763) |
額定溫度 | 105℃ | |
額定電壓 | 300V | 600V |
難燃性 | VW-1 | |
材質 | PVC | |
顏色 | 透明・黒 |
Type | No. | 內徑 (mm) | 內徑容許差 (mm) | 型式 AH-6 UL,CSA600V 最小厚度(mm) | 型式 AH-3 UL,CSA300V 最小厚度(mm) |
AH-3 (300V用) AH-6 (600V用) | 24 | 0.55 | ±0.1 | 0.51 | 0.34 |
22 | 0.65 | ||||
20 | 0.85 | ||||
19 | 0.9 | ||||
18 | 1.0 | ±0.15 | |||
17 | 1.2 | 0.56 | |||
16 | 1.3 | ||||
15 | 1.5 | ||||
14 | 1.7 | ||||
13 | 1.9 | ±0.2 | |||
12 | 2.1 | ||||
11 | 2.4 | ||||
10 | 2.7 | ||||
9 | 3.0 | ±0.25 | 0.44 | ||
8 | 3.3 | ||||
7 | 3.7 | ||||
6 | 4.2 | ±0.3 | |||
5 | 4.7 | ||||
4 | 5.3 | ||||
3 | 5.9 | ||||
2 | 6.6 | ||||
1 | 7.4 | ±0.35 | |||
0 | 8.3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 額定電壓 (V) | 必要內徑尺寸 (mm) | 必要厚度 (mm) | 顏色 | 額定電壓 (V) | 顏色 | 內徑 φ (mm) | 全長 (m) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | - | 300 | 8.3 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 8.3 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 8.3 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 8.3 | 200 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 8.3 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 8.3 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 8.3 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 8.3 | 200 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 7.4 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 7.4 | 200 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 7.4 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 7.4 | 200 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 6.6 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 6.6 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 6.6 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 6.6 | 200 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 6.6 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 6.6 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 6.6 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 6.6 | 200 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 5.9 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 5.9 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 5.9 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 5.9 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 5.3 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 5.3 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 5.3 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 5.3 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 5.3 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 5.3 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 5.3 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 5.3 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 4.7 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 4.7 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 4.7 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 4.7 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 4.2 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 4.2 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 4.2 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 4.2 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 4.2 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 4.2 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 4.2 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 4.2 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 3.7 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 3.7 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 3.7 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 3.7 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 3.3 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 3.3 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 3.3 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 3.3 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 3.3 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 3.3 | 10 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 3.3 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 3.3 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 3.0 | 0.44(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 3 | 300 | 最小:0.44 | ||
11天~ | 10 | 300 | 3.0 | 0.44(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 3 | 300 | 最小:0.44 | ||
3天~ | - | 300 | 2.7 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 2.7 | 10 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 2.7 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 2.7 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 2.7 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 2.7 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 2.7 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 2.7 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 2.4 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 2.4 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 2.4 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 2.4 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 2.1 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 2.1 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 2.1 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 2.1 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 2.1 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 2.1 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 2.1 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 2.1 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.9 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.9 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.9 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.9 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 1.7 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.7 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.7 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.7 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 1.7 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.7 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.7 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.7 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.5 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.5 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.5 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.5 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 1.3 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.3 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.3 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.3 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 1.3 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.3 | 10 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.3 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.3 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.2 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1.2 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.2 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1.2 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 1.0 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 1 | 300 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 1.0 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1 | 10 | 最小:0.34 | ||
3天~ | - | 300 | 1.0 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 1 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 0.9 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 0.9 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 0.9 | 0.34(最小) | 透明 | 300 | 透明 | 0.9 | 300 | 最小:0.34 | ||
11天~ | 10 | 300 | 0.85 | 0.34(最小) | 黑 | 300 | 黑 | 0.85 | 300 | 最小:0.34 |
Loading...
形狀 | 圓型 | 使用溫度(上限)(℃) | 105 | 保護功能(耐環境性) | 阻燃性 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | PVC | 使用溫度範圍(℃) | 105 | 認證規格 | UL(E56036) CSA(LR33763) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策