(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽清漆)【包裝數為10~20】

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽清漆)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

阻燃性優異的2層構造矽膠軟管。也耐擦傷或切傷等,具有優越的機械性強度。

  • UL
  • 阻燃
  • 耐熱

●防止擦傷、切割傷等,具有優越的機械性強度。
●[UL1441規格] 認證資料E64331
●日星電氣(股)的SSG-2系列套管。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス):関連画像
■規格表
型式顏色內徑(mm)膜厚
(mm)
絕緣破壞電壓重量
(g/m)
標準公差常溫高溫
SSG2-11.00−0.1〜+0.20.26以上1.5kV1.1kV2.6
SSG2-22.00−0.15〜+0.33.9
SSG2-33.006.9
SSG2-44.0010.3
SSG2-55.00−0.5〜+0.510.8
SSG2-66.0012.2
SSG2-88.0028.1
SSG2-1010.000.4以上29.9

■全長500mm(20支入)  耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス):関連画像
型式Type
內容量
SSG2-1CUTPACK-500500mm
×20支
SSG2-2
SSG2-3
SSG2-4
SSG2-5
SSG2-6
SSG2-8
SSG2-10

■全長1m(10支入)  耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス):関連画像
型式Type
內容量
SSG2-110P1m×10支
SSG2-2
SSG2-3
SSG2-4
SSG2-5
SSG2-6
SSG2-8
SSG2-10

概要規格

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス):関連画像
基本特性
材質無鹹性玻璃編組
難燃矽膠塗裝
顏色
耐熱溫度180℃
額定電壓無保證資料(參考值為150V)
UL規格UL1441/ E64331, VW-1
型號
SSG2-1-10P
SSG2-1-CUTPACK-500
SSG2-2-10P
SSG2-2-CUTPACK-500
SSG2-3-10P
SSG2-3-CUTPACK-500
SSG2-4-10P
SSG2-4-CUTPACK-500
SSG2-5-10P
SSG2-5-CUTPACK-500
SSG2-6-10P
SSG2-6-CUTPACK-500
SSG2-8-10P
SSG2-8-CUTPACK-500
SSG2-10-10P
SSG2-10-CUTPACK-500
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(mm)
必要厚度
(mm)
標準內徑 φ
(mm)
全長
(m)
包裝數量
(個)
厚度
(mm)

包裝數為10

4天~ 101.00.26以上11100.26以上

包裝數為20

4天~ 101.00.26以上10.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 102.00.26以上21100.26以上

包裝數為20

4天~ 102.00.26以上20.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 103.00.26以上31100.26以上

包裝數為20

4天~ 103.00.26以上30.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 104.00.26以上41100.26以上

包裝數為20

4天~ 104.00.26以上40.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 105.00.26以上51100.26以上

包裝數為20

4天~ 105.00.26以上50.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 106.00.26以上61100.26以上

包裝數為20

4天~ 106.00.26以上60.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 108.00.26以上81100.26以上

包裝數為20

4天~ 108.00.26以上80.5200.26以上

包裝數為10

4天~ 1010.00.4以上101100.4以上

包裝數為20

4天~ 1010.00.4以上100.5200.4以上

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(上限)(℃) 180 額定電壓(V)
顏色 保護功能(耐環境性) 阻燃性 / 耐熱性 材質 無鹼性玻璃編織阻燃性矽清漆
使用溫度範圍(℃) 180 額定電壓(V) 無保證數據(參考值:150V) 顏色
認證規格 UL1441/E64331,VW-1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767