(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽膠)【包裝數為10~20】

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽膠)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

阻燃性、電機絕緣性優異的3層構造矽膠軟管。也耐擦傷或切傷等,具有優越的機械性強度。

  • 耐熱

●擦傷或切傷等,具有優越的機械性強度。
●內部塗有矽膠,優於電機絕緣性。
●具有難燃性質(未取得難燃認證)。
●此商品為日星電氣(股)的矽膠套管(HST-10系列)。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム):関連画像
■規格表
型式顏色內徑(mm)矽膠膜厚(mm)玻璃編組厚
(mm)
重量
(g/m)
標準公差標準公差
HST10-11.00−0.1〜+0.20.40±0.08約0.204.6
HST10-22.00−0.2〜+0.36.8
HST10-33.000.5011.8
HST10-44.00−0.2〜+0.40.60±0.10約0.2515.5
HST10-55.00約0.3021.5
HST10-66.000.80±0.1230.0
HST10-88.00−0.3〜+0.540.0
HST10-1010.00−0.5〜+1.048.0
■全長500mm(20支入) 耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム):関連画像 
型式Type
內容量
HST10-1CUTPACK-500500mm
×20支
HST10-2
HST10-3
HST10-4
HST10-5
HST10-6
HST10-8
HST10-10

■全長1m(10支入)  耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム):関連画像
型式Typeパック
內容量
HST10-110P1m×10支
HST10-2
HST10-3
HST10-4
HST10-5
HST10-6
HST10-8
HST10-10

概要規格

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム):関連画像
■絕緣破壞電壓(参考資料)
矽膠膜厚
(mm)
最小絕緣破壞電壓(kV)
常溫高溫
0.44.703.50
0.55.504.00
0.78.006.00
1.010.70 8.00
1.516.0012.00
2.020.0015.00
2.0以上
基本特性
材質最內側
-矽膠
-無鹼性玻璃編組
-矽膠塗料
顏色
耐熱溫度180℃
額定電壓無保證資料(参考値:600V)
型號
HST10-1-10P
HST10-1-CUTPACK-500
HST10-2-10P
HST10-2-CUTPACK-500
HST10-3-10P
HST10-3-CUTPACK-500
HST10-4-10P
HST10-4-CUTPACK-500
HST10-5-10P
HST10-5-CUTPACK-500
HST10-6-10P
HST10-6-CUTPACK-500
HST10-8-10P
HST10-8-CUTPACK-500
HST10-10-10P
HST10-10-CUTPACK-500
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(mm)
必要厚度
(mm)
標準內徑 φ
(mm)
全長
(m)
包裝數量
(個)
厚度
(mm)

包裝數為10

4天~ 101.00.411100.4

包裝數為20

4天~ 101.00.410.5200.4

包裝數為10

10天~ -2.00.421100.4

包裝數為20

4天~ 102.00.420.5200.4

包裝數為10

4天~ 103.00.531100.5

包裝數為20

4天~ 103.00.530.5200.5

包裝數為10

4天~ 104.00.641100.6

包裝數為20

4天~ 104.00.640.5200.6

包裝數為10

4天~ 105.00.651100.6

包裝數為20

4天~ 105.00.650.5200.6

包裝數為10

4天~ 106.00.861100.8

包裝數為20

4天~ 106.00.860.5200.8

包裝數為10

4天~ 108.00.881100.8

包裝數為20

4天~ 108.00.880.5200.8

包裝數為10

4天~ 1010.00.8101100.8

包裝數為20

4天~ 1010.00.8100.5200.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(上限)(℃) 180 額定電壓(V)
顏色 保護功能(耐環境性) 耐熱性 材質 由內側起:矽膠、無鹼性玻璃編織、矽清漆
使用溫度範圍(℃) 180 額定電壓(V) 無保證數據(參考值:600V) 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767