(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管(耐熱260℃・耐藥品)

熱收縮軟管(耐熱260℃・耐藥品)

點擊圖片,放大顯示

耐熱(260℃)・耐藥品性氟樹脂熱收縮軟管


●最高使用溫度260℃的耐熱型熱收縮套管。
●使用氟素樹脂,具有優越的耐藥性。

・套管成透明狀時開始收縮,待冷卻後即達到完全收縮狀態。
・為達到收縮勻稱,請在加熱時轉動包覆物或兩面同時加熱。
・在無法維持收縮溫度的環境下,容易造成收縮不勻的狀況。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品):関連画像
型式
SPSW24
SPSW20
SPSW18
SPSW16
SPSW14
■規格表
型式全長內徑 (mm)*收縮後壁厚 (mm)重量
(g/m)
收縮前收縮後
SPSW241.2m1.270.690.311.8
SPSW201.520.990.413.7
SPSW181.931.244.6
SPSW162.371.555.6
SPSW143.051.836.8
*材質特性上,收縮前內徑可能比標示尺寸偏大。

概要規格

基本特性
材     質PTFE
收 縮 溫 度327℃
收  縮  率2:1
可連續使用溫度−170℃〜+260℃
顏色乳白色  (注)非透明。
性能
項   目特性値※
拉力強度27.5〜34.3MPA
拉   伸200〜400%
絕緣耐壓値27kV/mm
誘電率(50Hz)3.2
※非保證値。
型號
SPSW14
SPSW16
SPSW24
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
3天~ 3.050.411.83
3天~ 2.370.411.55
3天~ 1.270.310.69
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 氟化樹脂 顏色 乳白色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1200
特殊功能、用途 耐熱 / 耐藥品 包裝數量(條) 1 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -170
連續使用溫度範圍(Max)(℃) 260

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767