(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管(矽膠・耐熱・阻燃)

熱收縮軟管(矽膠・耐熱・阻燃)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱200℃灰色矽膠製熱收縮軟管

  • UL
  • 阻燃

●使用溫度最高200℃的耐熱型熱收縮套管。
●橡膠彈性體來收縮包覆線材,可達到高氣密性效果。
●加熱收縮後的長度幾乎不會有變化。
●UL224 VW-1(E49996)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃):関連画像
型式
ST-8DG-1
ST-10DG-1
ST-15DG-1
ST-20DG-1
ST-25DG-1
ST-30DG-1
ST-40DG-1
ST-55DG-1
ST-80DG-1
ST-110DG-1
ST-140DG-1
■規格表
(單位:mm)
型式全長收縮前內徑加熱收縮後重量
(g)
內徑壁厚(最大)
ST-8DG-11m1.4〜2.20.6〜0.91.21.3
ST-10DG-11.8〜2.80.8〜1.23.2
ST-15DG-13.0〜4.21.3〜1.810.2
ST-20DG-13.8〜5.21.7〜2.312.3
ST-25DG-15.0〜6.72.2〜2.914.5
ST-30DG-16.2〜8.02.7〜3.417.4
ST-40DG-17.8〜10.03.5〜4.420.5
ST-55DG-110.0〜13.05.0〜6.21.841.7
ST-80DG-115.0〜19.07.3〜9.055.3
ST-110DG-120.0〜25.010.2〜12.52.3102.4
ST-140DG-124.0〜29.513.0〜15.5123.7

概要規格

基本特性
材     質矽膠
收 縮 溫 度+80℃〜250℃
收  縮  率50%
使 用 溫 度 範 圍−50℃〜+200℃
顏色
性能
項   目特性値※
拉力強度6.0MPa(61kgf/cm2)
拉   伸350%
拉力強度15KN/m(15.3kgf/cm2)
體積抵抗率2×1014Ω/cm
絕緣耐壓値25kV/mm
誘電率(50Hz)3.2
誘電正接0.001
※非保證值。
型號
ST-8DG-1
ST-15DG-1
ST-20DG-1
ST-25DG-1
ST-30DG-1
ST-40DG-1
ST-55DG-1
ST-80DG-1
ST-110DG-1
ST-140DG-1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
4天~ 101.4-2.21.20.6-0.9
4天~ 103.0-4.21.21.3-1.8
4天~ 103.8-5.21.21.7-2.3
4天~ 105.0-6.71.22.2-2.9
4天~ 106.2-8.01.22.7-3.4
4天~ 107.8-10.01.23.5-4.4
4天~ 1010.0-13.01.85.0-6.2
4天~ 1015.0-19.01.87.3-9.0
4天~ 1020.0-25.02.310.2-12.5
4天~ 1024.0-29.52.313.0-15.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 矽膠 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 耐熱 代表規格 UL 包裝數量(條) 1
連續使用溫度範圍(Min)(℃) -50 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 200

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767