• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

熱收縮軟管(大口徑・厚壁)

熱收縮軟管(大口徑・厚壁)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

大口徑・厚壁熱收縮軟管


●加熱收縮後厚度為1〜2mm的套管。
●收縮前的內徑備有4mm〜100mm等多種尺寸。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱収縮チューブ(大口径・厚肉):関連画像
■規格表
型式Type長度
(m)
收縮前加熱收縮後包覆物的
外徑參考值(mm)
重量
(g/m)
內徑φ(㎜)容許差%內徑φ(㎜)容許差%厚度㎜容許差%
NPE4-2-11

5
4±102±201+20
−10
2.5〜3.512.2
6-3-1633.8〜5.016.3
8-4-1845.0〜7.020.4
10-5-110±75±156.0〜9.024.5
15-7.5-115±57.5±1019.0〜13.034.5
15-7.5-2157.529.0〜13.077.5
20-10-12010112.0〜17.045.0
20-10-22010212.0〜17.098.0
25-12.5-12512.5115.0〜22.055.0
25-12.5-22512.5215.0〜22.0108.0
30-15-13015118.0〜27.066.3
40-20-1402023.0〜35.085.7
50-25-25025228.0〜45.0220.0
60-30-2603035.0〜55.0261.0
70-35-2703540.0〜65.0302.0
80-40-2804047.0〜70.0343.0
90-45-2904552.0〜80.0372.0
100-50-21005057.0〜90.0411.0

■固定長度1m
型式TYPE全長
(m)
NPE4-2-11
6-3-1
8-4-1
10-5-1
15-7.5-1
15-7.5-2
20-10-1
20-10-2
25-12.5-1
25-12.5-2
30-15-1
40-20-1
50-25-2
60-30-2
70-35-2
80-40-2
90-45-2
100-50-2
■固定長度5m
型式Type全長
(m)
NPE4-2-15
6-3-1
8-4-1
10-5-1
15-7.5-1
15-7.5-2
20-10-1
20-10-2
25-12.5-1
25-12.5-2
30-15-1
40-20-1
50-25-2
60-30-2
70-35-2
80-40-2
90-45-2
100-50-2

概要規格

熱収縮チューブ(大口径・厚肉):関連画像
熱収縮チューブ(大口径・厚肉):関連画像
熱収縮チューブ(大口径・厚肉):関連画像
規格
材質
乙烯丙烯橡膠
收縮溫度
120℃ 
收縮率
2:1
使用溫度範圍
-50℃~80℃
常温拉力強度
1.2kg/mm2
常溫拉伸
650%
300%模量
0.38kg/mm2
JIS硬度
64
加熱變形率*1
3.7%
脆化溫度
−55℃
熱老化試驗
*2
拉力強度
1.2kg/mm2
拉力強度殘率
100%
拉伸
580%
拉力強度殘率
97%
體積固有抵抗
3×101515Ω−cm
誘電正接(60Hz)
0.7%
誘電率(60Hz)
2.9
套管的破壞電壓
20kV/mm
*1.JIS C 3005遵照(溫度90℃荷重10kg)
*2.熱老化條件 120℃×90hr
型號
NPE-4-2-1-1
NPE-4-2-1-5
NPE-6-3-1-1
NPE-6-3-1-5
NPE-8-4-1-1
NPE-8-4-1-5
NPE-10-5-1-1
NPE-10-5-1-5
NPE-15-7.5-1-1
NPE-15-7.5-1-5
NPE-15-7.5-2-1
NPE-15-7.5-2-5
NPE-20-10-1-1
NPE-20-10-1-5
NPE-20-10-2-1
NPE-20-10-2-5
NPE-25-12.5-1-1
NPE-25-12.5-1-5
NPE-25-12.5-2-1
NPE-25-12.5-2-5
NPE-30-15-1-1
NPE-30-15-1-5
NPE-40-20-1-1
NPE-40-20-1-5
NPE-50-25-2-1
NPE-50-25-2-5
NPE-60-30-2-1
NPE-60-30-2-5
NPE-70-35-2-1
NPE-70-35-2-5
NPE-80-40-2-1
NPE-80-40-2-5
NPE-90-45-2-1
NPE-90-45-2-5
NPE-100-50-2-1
NPE-100-50-2-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
軟管長度
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
3天~ 104110002
3天~ 104150002
3天~ 106110003
3天~ 106150003
3天~ 108110004
3天~ 108150004
3天~ 1010110005
3天~ 1010150005
3天~ 1015110007.5
3天~ 1015150007.5
3天~ 1015210007.5
3天~ 1015250007.5
3天~ 10201100010
3天~ 10201500010
3天~ 10202100010
3天~ 10202500010
3天~ 10251100012.5
3天~ 10251500012.5
3天~ 10252100012.5
3天~ 10252500012.5
3天~ 10301100015
3天~ 10301500015
3天~ 10401100020
3天~ 10401500020
3天~ 10502100025
3天~ 10502500025
3天~ 10602100030
3天~ 10602500030
3天~ 10702100035
3天~ 10702500035
3天~ 10802100040
3天~ 10802500040
3天~ 10902100045
2天~ -902500045
3天~ 101002100050
3天~ 101002500050

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 乙丙橡膠 顏色
阻燃性 包裝數量(條) 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767