• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

熱收縮軟管(阻燃・防水)

熱收縮軟管(阻燃・防水)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SUMITUBE W3F2型熱收縮軟管

  • UL
  • CSA

●對於金屬、聚苯醚、PVC具有黏著度,同時可防水。
●膜厚比一般品高出3倍,具有優越的柔軟度,使用在段差大的線材也能完整包覆,達到防水效果。
●UL224、CSA規格認證的熱收縮套管。
●使用住友電工(Sumitomo electric fine polymer inc)的SUMITUBE W3F2。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱収縮チューブ(難燃・防水):関連画像
型式內徑φ顏色長度MOQ
SMTW3F2-1-8-1.221/8英吋1.22m2
SMTW3F2-3-16-1.223/16英吋
SMTW3F2-1-4-1.221/4英吋
SMTW3F2-3-8-1.223/8英吋
SMTW3F2-1-2-1.221/2英吋
SMTW3F2-3-4-1.223/4英吋
SMTW3F2-1-1.221英吋
■規格表
型式收縮前尺寸收縮後尺寸(mm)指定長
(m)
重量
(g/1.22m)
內徑(最小值)膜厚*內徑(最大值)膜厚*內層膜厚
SMTW3F2-1-8-1.221/8英吋(3.20mm)0.350.600.950.351.226.0
SMTW3F2-3-16-1.223/16英吋(4.80mm)1.501.100.6011.3
SMTW3F2-1-4-1.221/4英吋(6.40mm)0.452.001.200.6515.3
SMTW3F2-3-8-1.223/8英吋(9.50mm)0.503.001.300.6522.1
SMTW3F2-1-2-1.221/2英吋(12.70mm)0.554.001.400.7529.6
SMTW3F2-3-4-1.223/4英吋(19.10mm)0.658.001.600.8062.1
SMTW3F2-1-1.221英吋(25.40mm)0.7510.201.900.8090.0
*含內層膜厚(參考值)
(單位:mm)

概要規格

基本特性
材質外層:電子線交聯軟質難燃性
   聚烯烴樹脂
內層:熱溶融性黏著劑
收縮溫度110℃以上
收縮率內徑收縮率 60%〜80%
長度變化率 ー15%以上
可連續使用溫度ー55℃〜125℃
認定規格
ULE75077
CSALR33298
型號
SMTW3F2-1-1.22
SMTW3F2-1-2-1.22
SMTW3F2-1-4-1.22
SMTW3F2-1-8-1.22
SMTW3F2-3-4-1.22
SMTW3F2-3-8-1.22
SMTW3F2-3-16-1.22
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)
3天~ 1025.41.910.2-55125
3天~ 1012.71.44-55125
3天~ 106.41.22-55125
3天~ 103.20.950.6-55125
3天~ 1019.11.68-55125
3天~ 109.51.33-55125
3天~ 104.81.11.5-55125

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 3:1 材質 聚烯烴 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1220
特殊功能、用途 其他 代表規格 UL / CSA 包裝數量(條) 1
特殊功能、用途(其他) 防水

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767