(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

熱收縮軟管(防水・耐液性)【包裝數為5~10】

熱收縮軟管(防水・耐液性)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對於金屬、聚苯醚、PVC有優越的黏著性,SUMITUBE SA2型熱收縮軟管。


●對於金屬、聚苯醚、PVC有優越的黏著性。
●高倍率收縮時黏著劑會填滿空隙,在複數條電線的連接處有防水保護效果。
●SMTW3F2系列相比,具有高防水性及耐液體性。
●使用住友電工(Sumitomo electric fine polymer inc)的SUMITUBE SA2。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(防水・耐液性):関連画像
1袋5・10支入
*含內層膜厚
型式顏色袋內容量收縮前尺寸 (mm)收縮後尺寸 (mm)重量
(g/m)
內徑(最小值)壁厚*(參考值)內徑(最小值)壁厚*(參考值)內層壁厚(參考值)
SMTSA2-5.8-CUTPACK-610610mm
×10支
5.800.451.261.200.5610.00
SMTSA2-7.5-CUTPACK-6107.500.601.641.520.7615.90
SMTSA2-10.9-CUTPACK-610610mm
×5支
10.900.702.401.911.0228.90
SMTSA2-17.8-CUTPACK-61017.800.804.452.411.3754.30

概要規格

特性
特性項目特性値代表値*1
機械特性拉力強度*210.4MPa以上31.7MPa
拉伸300%以上558%
熱衝撃225℃×4小時、無裂痕合格
耐熱性130℃×7天、無裂痕合格
正割模量*2150MPa以上200.8MPa
貫入試験134N以上597.2N
電氣特性絕緣耐力19.7kV/mm以上22.7kV/mm
體積抵抗率1.0×1012Ω・cm以上1.2×1015Ω・cm
化學特性吸水率23℃×24小時、0.50%以下0.28%
燃燒率SAEJ1128、70秒以内消炎合格
帶連接器電線
組裝後的
防水性
實驗方法:住友電工法(經下列實驗後,漏電流値0.25μA以下)
・熱老化(125℃×1008小時)
・熱循環測試(125℃、30分鐘及−40℃、30分鐘,循環125次)
・耐液性(剎車油、引擎冷卻水、ASTM♯3、
自排油等浸泡2小時以上)
合格
合格
合格
*1:非保證值
*2:拉力強度、正割模量為使用外層斷面積來計算
基本特性
材質外層:電子線交聯半硬質難燃性
聚苯醚樹脂
內層:熱溶融黏著劑
收縮完成溫度115℃以上
收縮率內徑收縮率 75%以上
長度變化率 −10%以上
可連續使用溫度−30〜105℃
額定電壓300V
型號
SMTSA2-5.8-CUTPACK-610
SMTSA2-7.5-CUTPACK-610
SMTSA2-10.9-CUTPACK-610
SMTSA2-17.8-CUTPACK-610
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)

包裝數為10

4天~ 5.80.451.2610

包裝數為10

4天~ 7.50.61.6410

包裝數為5

4天~ 10.90.72.45

包裝數為5

4天~ 17.80.84.455

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 4:1 材質 聚烯烴 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 610
特殊功能、用途 其他 特殊功能、用途(其他) 耐液性 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -30
連續使用溫度範圍(Max)(℃) 105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767