熱收縮軟管(彩色組合・阻燃)【7~26入裝】

熱收縮軟管(彩色組合・阻燃)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

152mm剪裁・7色軟管套組

  • UL
  • CSA
  • 阻燃

●各種顏色集為一袋
經濟型袋裝套管。
●適合用於機台內配線的絕緣保護、端末處理、識別。
●UL(FILENo:E122770)、CSA(FIL.No:073665)
認證品。
●加熱至120℃可收縮50%。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃):関連画像
1袋7〜26支入
 
型式指定長公稱內徑尺寸
(英吋)
內 徑收縮後
膜厚(mm)
袋内容重量
(g/支)
收縮前(φmm)收縮後(φmm)1袋入數(支)黒(支)彩色(支)注2
HSTT06-YK1152mm1/161.60.80.4268各30.4
HSTT09-YK13/322.41.20.5246各30.6
HSTT12-YK11/83.21.6202各30.7
HSTT19-YK13/164.82.4186各20.8
HSTT25-YK11/46.43.20.6142各21.5
HSTT38-YK13/89.54.8126各11.9
HSTT50-YK11/212.76.4104各12.8
HSTT75-YK13/419.09.50.882各14.6
HSTT100-YK1125.412.70.971各16.5
(注1):1袋中的入數請參照規格表。 (注2):紅・黄・綠・藍・白・透明等各顏色的組合。

概要規格

基本特性
材質聚苯醚
收縮溫度120℃以上
收縮率2:1
使用溫度範圍−55℃〜+135℃
認定規格ULE122770
CSA073665
型號
HSTT06-YK1
HSTT09-YK1
HSTT12-YK1
HSTT19-YK1
HSTT25-YK1
HSTT38-YK1
HSTT50-YK1
HSTT75-YK1
HSTT100-YK1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
包裝數量
(條)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)

26入裝

3天~ 101.60.40.826-55135

24入裝

3天~ 102.40.51.224-55135

20入裝

3天~ 103.20.51.620-55135

18入裝

3天~ 104.80.52.418-55135

14入裝

3天~ 106.40.63.214-55135

12入裝

3天~ 109.50.64.812-55135

10入裝

3天~ 1012.70.66.410-55135

8入裝

3天~ 10190.89.58-55135

7入裝

3天~ 1025.40.912.77-55135

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 聚烯烴 顏色 7色套組
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 152
代表規格 UL / CSA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767