(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

熱收縮軟管(泛用・剪裁服務)

熱收縮軟管(泛用・剪裁服務)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SUMITUBE A剪裁軟管


住友電工SUMITUBE A的切斷套管
●SUMITUBE A切小斷後包成袋的商品。

・袋中入數請參照規格表。
・裁切長指1個套管的長度。
・訂購時請務必在型號追加「CUTPACK」。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(汎用・カットサービス):関連画像

熱収縮チューブ(汎用・カットサービス):関連画像

型式顏色裁切長(mm)/袋
5678910152025304050
袋裝入數 2,000個1,670個1,430個1,250個1,120個1,000個670個500個400個340個250個200個
SMTA-1.5B(黑)

T(透明)
            
SMTA-2           
SMTA-3           
SMTA-4           
SMTA-5           
SMTA-6           
SMTA-8           
SMTA-10           
※每一節裁切長的公差: 長度(~10mm)為±0.5mm、長度(11~20mm)為−0.5~1mm、長度(21~30mm)為±1mm、長度(31~50mm)為-0.5~1mm。
※袋裝入數指每一袋中的收縮套管個數。
※裁切長指裁切後的套管長度。
※每一袋中包有約10米的熱收縮套管。
型號
SMTA-1.5-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-1.5-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-1.5-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-1.5-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-1.5-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-1.5-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-2-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-2-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-2-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-2-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-2-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-2-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-3-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-3-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-3-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-3-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-3-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-3-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-4-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-4-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-4-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-4-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-4-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-4-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-5-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-5-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-5-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-5-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-5-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-5-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-6-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-6-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-6-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-6-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-6-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-6-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-8-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-8-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-8-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-8-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-8-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-8-T-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-10-B-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-10-B-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-10-B-CUTPACK-[30-50/10]
SMTA-10-T-CUTPACK-[5-9/1]
SMTA-10-T-CUTPACK-[10-25/5]
SMTA-10-T-CUTPACK-[30-50/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
顏色 內徑(收縮後)
(mm)
裁切長度
(mm)
11天~ 102.10.5黑色0.85 ~ 9
11天~ 102.10.5黑色0.810 ~ 25
11天~ 102.10.5黑色0.830 ~ 50
11天~ 102.10.5透明0.85 ~ 9
11天~ 102.10.5透明0.810 ~ 25
11天~ 102.10.5透明0.830 ~ 50
11天~ 102.60.5黑色1.35 ~ 9
11天~ 102.60.5黑色1.310 ~ 25
11天~ 102.60.5黑色1.330 ~ 50
11天~ 102.60.5透明1.35 ~ 9
11天~ 102.60.5透明1.310 ~ 25
11天~ 102.60.5透明1.330 ~ 50
11天~ 103.60.5黑色1.85 ~ 9
11天~ 103.60.5黑色1.810 ~ 25
11天~ 103.60.5黑色1.830 ~ 50
11天~ 103.60.5透明1.85 ~ 9
11天~ 103.60.5透明1.810 ~ 25
11天~ 103.60.5透明1.830 ~ 50
11天~ 104.60.5黑色2.35 ~ 9
11天~ 104.60.5黑色2.310 ~ 25
11天~ 104.60.5黑色2.330 ~ 50
11天~ 104.60.5透明2.35 ~ 9
11天~ 104.60.5透明2.310 ~ 25
11天~ 104.60.5透明2.330 ~ 50
11天~ 105.60.5黑色2.95 ~ 9
11天~ 105.60.5黑色2.910 ~ 25
11天~ 105.60.5黑色2.930 ~ 50
11天~ 105.60.5透明2.95 ~ 9
11天~ 105.60.5透明2.910 ~ 25
11天~ 105.60.5透明2.930 ~ 50
11天~ 106.50.6黑色3.55 ~ 9
11天~ 106.50.6黑色3.510 ~ 25
11天~ 106.50.6黑色3.530 ~ 50
11天~ 106.50.6透明3.55 ~ 9
11天~ 106.50.6透明3.510 ~ 25
11天~ 106.50.6透明3.530 ~ 50
11天~ 108.50.6黑色4.75 ~ 9
11天~ 108.50.6黑色4.710 ~ 25
11天~ 108.50.6黑色4.730 ~ 50
11天~ 108.50.6透明4.75 ~ 9
11天~ 108.50.6透明4.710 ~ 25
11天~ 108.50.6透明4.730 ~ 50
11天~ 1010.50.6黑色65 ~ 9
11天~ 1010.50.6黑色610 ~ 25
11天~ 1010.50.6黑色630 ~ 50
11天~ 1010.50.6透明65 ~ 9
11天~ 1010.50.6透明610 ~ 25
11天~ 1010.50.6透明630 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2.5:1 材質 聚烯烴 阻燃性
接著劑 包裝數量(條) 參閱價格表下段 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -55
連續使用溫度範圍(Max)(℃) 105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767