(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

熱收縮軟管(防滴・高收縮6:1)

熱收縮軟管(防滴・高收縮6:1)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防滴・高收縮率(6:1)軟管


●6:1的高收縮比例,適合包覆形狀段差大的線材。
内層塗有膠水,具有防水效果。
※該產品塗有黏著劑,內徑尺寸請多預留1~2mm。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1):関連画像
型式
MICF-1932
MICF-3355
MICF-4474
■規格表
型式全長
(m)
收縮前內徑
(mm)
收縮後內徑
(mm)
收縮後壁厚
(mm)
黏著劑膜厚
(mm)
重量
(g/m)
MICF-19321193.23.21.280
MICF-3355335.53.41.25136
MICF-4474447.43.6190

概要規格

基本特性
材質外層難燃性聚烯烴樹脂
內層熱溶融性黏著劑
收縮溫度+120℃
收縮率6:1
使用溫度範圍−55℃〜+110℃
顏色
性能
項目特性値
拉力強度14Mpa(min)
拉伸率200%(min)
體積抵抗率1014Ω/cm
絕緣耐力AC2.5kV×60秒、無破壞
型號
MICF-1932
MICF-3355
MICF-4474
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
4天~ 10193.23.2
4天~ 10333.45.5
4天~ 10443.67.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 6:1 材質 聚烯烴 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 其他 包裝數量(條) 1 特殊功能、用途(其他) 高收縮率
連續使用溫度範圍(Min)(℃) -55 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 110

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767