(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
阻燃・薄壁型熱收縮軟管剪裁包
型式 | 指定長度裁切 (mm)/袋 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
NAV4-1.5 | |||||||||||||
NAV4-2 | |||||||||||||
NAV4-3 | |||||||||||||
NAV4-4 | |||||||||||||
NAV4-5 | |||||||||||||
NAV4-6 | |||||||||||||
NAV4-8 | |||||||||||||
NAV4-10 | |||||||||||||
袋裝入數目 | 2,000個 | 1,670個 | 1,430個 | 1,250個 | 1,120個 | 1,000個 | 670個 | 500個 | 400個 | 340個 | 250個 | 200個 | 100個 |
型號 |
---|
NAV4-1.5-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-1.5-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-1.5-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-1.5-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-2-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-2-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-2-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-2-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-3-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-3-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-3-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-3-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-4-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-4-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-4-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-4-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-5-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-5-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-5-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-5-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-6-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-6-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-6-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-6-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-8-CUTPACK-[5-9/1] |
NAV4-8-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-8-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-8-CUTPACK-[50,100] |
NAV4-10-CUTPACK-[2-9/1] |
NAV4-10-CUTPACK-[10-25/5] |
NAV4-10-CUTPACK-[30-40/10] |
NAV4-10-CUTPACK-[50,100] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑(收縮前) (mm) | 壁厚(收縮後) (mm) | 內徑(收縮後) (mm) | 裁切長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 10 | 1.9 | 0.25 | 0.75 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 1.9 | 0.25 | 0.75 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 1.9 | 0.25 | 0.75 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 1.9 | 0.25 | 0.75 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 2.3 | 0.25 | 1 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 2.3 | 0.25 | 1 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 2.3 | 0.25 | 1 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 2.3 | 0.25 | 1 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 3.3 | 0.25 | 1.5 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 3.3 | 0.25 | 1.5 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 3.3 | 0.25 | 1.5 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 3.3 | 0.25 | 1.5 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 4.4 | 0.25 | 2 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 4.4 | 0.25 | 2 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 4.4 | 0.25 | 2 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 4.4 | 0.25 | 2 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 5.5 | 0.25 | 2.5 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 5.5 | 0.25 | 2.5 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 5.5 | 0.25 | 2.5 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 5.5 | 0.25 | 2.5 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 6.5 | 0.28 | 3 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 6.5 | 0.28 | 3 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 6.5 | 0.28 | 3 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 6.5 | 0.28 | 3 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 8.5 | 0.28 | 4 | 5 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 8.5 | 0.28 | 4 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 8.5 | 0.28 | 4 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 8.5 | 0.28 | 4 | 50 ~ 100 | ||
10天~ | 10 | 10.5 | 0.28 | 5 | 2 ~ 9 | ||
10天~ | 10 | 10.5 | 0.28 | 5 | 10 ~ 25 | ||
10天~ | 10 | 10.5 | 0.28 | 5 | 30 ~ 40 | ||
10天~ | 10 | 10.5 | 0.28 | 5 | 50 ~ 100 |
Loading...
收縮率 | 2:1 | 材質 | 聚烯烴 | 顏色 | 黑色 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 有 | 接著劑 | 無 | 代表規格 | UL / CSA |
包裝數量(條) | 參閱價格表下段 | 連續使用溫度範圍(Min)(℃) | -30 | 連續使用溫度範圍(Max)(℃) | 125 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策