(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

熱收縮軟管(阻燃・薄質)【包裝數為20】

熱收縮軟管(阻燃・薄質)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

收縮後壁厚在0.3mm以下的高柔軟性軟管

  • UL
  • CSA
  • 阻燃

●收縮後的膜厚只有0.3mm以下,具有高柔軟度。
●此為難燃性的套管。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(難燃・薄肉):関連画像
1包20支入
 
型式袋裝
内容量
收縮前尺寸
(mm)
收縮後尺寸
(mm)
重量
(g/m)
内徑(最小値)内徑(最大値)壁厚(最小値)
NAV4-1.5-CUTPACK-500500mm × 20支1.9±0.250.750.251.1
NAV4-2-CUTPACK-5002.3±0.251.000.251.2
NAV4-3-CUTPACK-5003.3±0.251.500.252.2
NAV4-4-CUTPACK-5004.4±0.252.000.252.8
NAV4-5-CUTPACK-5005.5±0.252.500.253.5
NAV4-6-CUTPACK-5006.5±0.43.000.284.4
NAV4-8-CUTPACK-5008.5±0.44.000.285.7
NAV4-10-CUTPACK-50010.5±0.55.000.286.3

概要規格

基本特性
材質輻照交聯聚烯烴
収縮溫度90℃以上
内徑収縮率50%以上
使用可能溫度−55〜125℃
連續使用溫度範圍−30〜125℃
UL規格UL224/ E85381, VW-1
CSA規格VW-1
型號
NAV4-1.5-CUTPACK-500
NAV4-2-CUTPACK-500
NAV4-3-CUTPACK-500
NAV4-4-CUTPACK-500
NAV4-5-CUTPACK-500
NAV4-6-CUTPACK-500
NAV4-8-CUTPACK-500
NAV4-10-CUTPACK-500
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)

包裝數為20

4天~ 101.90.250.75

包裝數為20

4天~ 102.30.251

包裝數為20

4天~ 103.30.251.5

包裝數為20

4天~ 104.40.252

包裝數為20

4天~ 105.50.252.5

包裝數為20

4天~ 106.50.283

包裝數為20

4天~ 108.50.284

包裝數為20

4天~ 1010.50.285

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 聚烯烴 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 500
代表規格 UL / CSA 包裝數量(條) 20 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -30
連續使用溫度範圍(Max)(℃) 125

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767