• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

壓縮紙捲繞型

壓縮紙捲繞型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

單芯電線捲繞服務 壓縮紙型


單芯電線捲繞服務 壓縮紙型
●有大、中、小等3種樣式,可繞捲各式各樣的單線。
 此外、價格也比完全燃燒捲繞型更划算。

・捲盤芯一部份是使用鋁製,但其他的材質為壓縮紙或木製。

・型式最後的R請勿遺漏。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

圧縮紙リールタイプ:関連画像
型式截面積・AWG
尺寸
顏色全長
(m)
捲盤
種類
捲盤尺寸(cm)
(K×L)
KV0.3*(AWG22)W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
200R
(壓縮紙)
15×8
UL100728*(0.08mm2)W(白)
BK(黑)
H(灰)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
O(橘)
BN(棕)
PL(紫)
30515×8
26*(0.12mm2)15×8
24*(0.2mm2)15×11
22*(0.3mm2)15×11KIV
28*(0.08mm2)YG(黃/綠)15×8
26*(0.12mm2)15×8
24*(0.2mm2)15×11
22*(0.3mm2)15×11
UL101524*(0.2mm2)W(白)BK(黑)
R(紅)BE(藍)
Y(黃)GN(綠)
O(橘)BN(棕)
17×11
YG(黃/綠)
※導體構成為絞線。 
 *(〜mm2)為大約的截面積尺寸。

訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※敝公司的型式已包含長度m數在內。訂購時數量請指定所需要的件數,而非長度m數。
型號
KV-0.3-BE-200-R
KV-0.3-BK-200-R
KV-0.3-GN-200-R
KV-0.3-R-200-R
KV-0.3-W-200-R
KV-0.3-Y-200-R
UL1007-22-BE-305-R
UL1007-22-BK-305-R
UL1007-22-BN-305-R
UL1007-22-GN-305-R
UL1007-22-H-305-R
UL1007-22-O-305-R
UL1007-22-PL-305-R
UL1007-22-R-305-R
UL1007-22-W-305-R
UL1007-22-Y-305-R
UL1007-22-YG-305-R
UL1007-24-BE-305-R
UL1007-24-BK-305-R
UL1007-24-BN-305-R
UL1007-24-GN-305-R
UL1007-24-H-305-R
UL1007-24-O-305-R
UL1007-24-PL-305-R
UL1007-24-R-305-R
UL1007-24-W-305-R
UL1007-24-Y-305-R
UL1007-24-YG-305-R
UL1007-26-BE-305-R
UL1007-26-BK-305-R
UL1007-26-BN-305-R
UL1007-26-GN-305-R
UL1007-26-H-305-R
UL1007-26-O-305-R
UL1007-26-PL-305-R
UL1007-26-R-305-R
UL1007-26-W-305-R
UL1007-26-Y-305-R
UL1007-28-BE-305-R
UL1007-28-BK-305-R
UL1007-28-BN-305-R
UL1007-28-GN-305-R
UL1007-28-H-305-R
UL1007-28-O-305-R
UL1007-28-PL-305-R
UL1007-28-R-305-R
UL1007-28-W-305-R
UL1007-28-Y-305-R
UL1007-28-YG-305-R
UL1015-24-BE-305-R
UL1015-24-BK-305-R
UL1015-24-BN-305-R
UL1015-24-GN-305-R
UL1015-24-O-305-R
UL1015-24-R-305-R
UL1015-24-W-305-R
UL1015-24-Y-305-R
UL1015-24-YG-305-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 代表規格 護套(外層)顏色 其他特性
3天~ 102000.32211.5300V-[藍] 藍色 -
3天~ 102000.32211.5300V-黑色-
3天~ 102000.32211.5300V-綠色-
3天~ 102000.32211.5300V-紅色-
3天~ 102000.32211.5300V-白色-
3天~ 102000.32211.5300V-黃色-
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)黑色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)褐色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)綠色柔軟性
2天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)灰色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)橘色柔軟性
2天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)紫色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)紅色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)白色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)黃色柔軟性
3天~ 103050.32211.7300VUL / CSA(c-UL)[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)黑色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)褐色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)綠色柔軟性
2天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)灰色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)橘色柔軟性
2天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)紫色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)紅色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)白色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)黃色柔軟性
3天~ 103050.22411.5300VUL / CSA(c-UL)[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)黑色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)褐色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)綠色柔軟性
2天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)灰色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)橘色柔軟性
2天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)紫色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)紅色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)白色柔軟性
3天~ 103050.122611.3300VUL / CSA(c-UL)黃色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)黑色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)褐色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)綠色柔軟性
2天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)灰色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)橘色柔軟性
2天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)紫色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)紅色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)白色柔軟性
3天~ 103050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)黃色柔軟性
3天~ -3050.082811.2300VUL / CSA(c-UL)[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)黑色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)褐色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)綠色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)橘色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)紅色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)白色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)黃色柔軟性
3天~ 103050.22412.3600VUL / CSA(c-UL)[其他] 黃色/綠色柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽 護套(外層)材料 PVC 捲繞 R

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767