• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

UL3725 / UL3239 符合UL規範

UL3725 / UL3239 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高電壓 矽膠製耐熱單芯電線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐熱
  • 耐寒
  • 柔軟
  • 絞線

高電壓 矽膠製的耐熱單芯電線
●適合用於直流高壓導線或液晶導線。
●最適合用於液晶用背光的導線。
●備有耐電壓6~20KV商品。
●使用矽膠為絕緣體,柔軟且耐熱性也很優異。
●本製品為日星電氣製造。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL3725 / UL3239 UL対応:関連画像
UL3725 / UL3239 UL対応:関連画像
型式AWG尺寸顏色
UL3239-6KV
(DC6KV)
24*(0.2mm2W(白)
P(桃紅
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
UL3239-10KV
(DC10KV)
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
18*(0.75mm2
UL3239-20KV
(DC20KV)
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
18*(0.75mm2
*(mm2)僅為參考截面積尺寸。
UL3725 / UL3239 UL対応:関連画像

概要規格

UL3725 / UL3239 UL対応:関連画像
UL3725 / UL3239 UL対応:関連画像
型號
UL3239-6KV-22-P-10
UL3239-6KV-22-P-20
UL3239-6KV-22-P-100
UL3239-6KV-22-P-305
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
其他特性
3天~ 101柔軟性
3天~ 201柔軟性
3天~ 1001柔軟性
3天~ 3051柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.3 AWG尺寸(AWG) 22 完成外徑(mm) 2.4
額定電壓 高電壓用 屏蔽 特性 耐熱性 / 耐寒性
代表規格 UL 護套(外層)顏色 粉紅色 護套(外層)材料 橡膠類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767