• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

PTFE30 30V 耐熱150℃ 氟樹脂絕緣

PTFE30 30V 耐熱150℃ 氟樹脂絕緣

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 耐熱・耐寒 氟樹脂絕緣單芯電線

  • 耐熱
  • 耐寒
  • 柔軟
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 30V

弱電流電路用 耐熱・耐寒單芯電線。
●本製品為潤工社(股)製造。
●使用多孔質PTFE為絕緣體,與PTFE的各種特性(電氣特性、耐候性、耐藥品性、耐熱性)為同等。
●柔軟且不含可塑劑,不會產生有毒氣體。導體也使用柔軟性高的無氧銅可撓絞線。
未取得電氣用品安全法認證。
使用溫度範圍-253〜150℃
取得規格 
彎曲半徑成品外徑×6倍(僅固定部)

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・本電線的絕緣體使用氟素樹脂,耐熱可達260℃。但導體使用鍍錫軟導線,因此電線連續使用的耐熱溫度為150℃。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

PTFE30 30V 150℃耐熱 フッ素樹脂絶縁:関連画像
型式斷面積
(mm2
顏色
PTFE300.125*(AWG26)W(白)
R(紅)
BE(藍)
0.2*(AWG24)
0.3*(AWG22)
0.5*(AWG20)
0.75*(AWG18)
*(AWG〜)為大約AWG尺寸。 

訂購時請務必閱讀以下注意事項。
※敝公司的型式已包含長度m數在內。訂購時數量請指定所需要的件數,而非長度m數。





概要規格

PTFE30 30V 150℃耐熱 フッ素樹脂絶縁:関連画像
型式斷面積
(mm2)
顏色全長
(m)
導體絕緣厚度
(mm)
成品外徑
(mm)
電氣特性概算質量
kg/km
構成
條/mm
外徑
約/mm
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
測試電壓
V/分
容許電流
A(30℃)
PTFE300.125*(AWG26)W(白)
R(紅)
BE(藍)
10

20

50

100

(一卷)
3/22/0.050.510.351.211621500
以上
150052.5
550.2*(AWG24)3/34/0.050.641.341056.53.4
550.3*(AWG22)3/51/0.050.821.5269.88.54.6
550.5*(AWG20)3/85/0.051.101.8043.6126.9
50.75*(AWG18)7/55/0.051.281.9827.5159.2
※容許電流僅供參考,非保證值。
*(AWG〜)為大約的AWG尺寸。
※關於電纜線・電線的外皮(外部被覆部分)的外徑尺寸,請參考上表中的“成品外徑”一欄。
電流減少係數
周圍溫度(℃)30以下4050607080100120140150160180200
電流減少係數1.00.960.930.900.860.830.760.680.600.550.480.350.25
容許電流值為在周圍溫度30℃空中佈設1條時的計算值,非保證值。 周圍溫度在30℃以上時,請以容許電流乘以上述電流減少係數。
(例)0.125mm2且周圍溫度為40℃時的容許電流值 5.0×0.96=4.8(A)
捆包型態
塑膠袋:將電線捲一束以繩子或塑膠繩綁好,以塑膠袋包裝。
紙箱:將電線捲一束以繩子或塑膠繩綁好,裝入紙箱中。
型式斷面積全長
10m20m50m100m
PTFE300.125*(AWG26)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)
000.2*(AWG24)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)
000.3*(AWG22)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)
000.5*(AWG20)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)
00.75*(AWG18)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)塑膠袋(紙箱)
*(AWG〜)為大約的AWG尺寸。
型號
PTFE30-0.2-BE-10
PTFE30-0.2-BE-20
PTFE30-0.2-BE-50
PTFE30-0.2-BE-100
PTFE30-0.2-R-10
PTFE30-0.2-R-20
PTFE30-0.2-R-50
PTFE30-0.2-R-100
PTFE30-0.2-W-10
PTFE30-0.2-W-20
PTFE30-0.2-W-50
PTFE30-0.2-W-100
PTFE30-0.3-BE-10
PTFE30-0.3-BE-20
PTFE30-0.3-BE-50
PTFE30-0.3-BE-100
PTFE30-0.3-R-10
PTFE30-0.3-R-20
PTFE30-0.3-R-50
PTFE30-0.3-R-100
PTFE30-0.3-W-10
PTFE30-0.3-W-20
PTFE30-0.3-W-50
PTFE30-0.3-W-100
PTFE30-0.5-BE-10
PTFE30-0.5-BE-20
PTFE30-0.5-BE-50
PTFE30-0.5-BE-100
PTFE30-0.5-R-10
PTFE30-0.5-R-20
PTFE30-0.5-R-50
PTFE30-0.5-R-100
PTFE30-0.5-W-10
PTFE30-0.5-W-20
PTFE30-0.5-W-50
PTFE30-0.5-W-100
PTFE30-0.75-BE-10
PTFE30-0.75-BE-20
PTFE30-0.75-BE-50
PTFE30-0.75-BE-100
PTFE30-0.75-R-10
PTFE30-0.75-R-20
PTFE30-0.75-R-50
PTFE30-0.75-R-100
PTFE30-0.75-W-10
PTFE30-0.75-W-20
PTFE30-0.75-W-50
PTFE30-0.75-W-100
PTFE30-0.125-BE-10
PTFE30-0.125-BE-20
PTFE30-0.125-BE-50
PTFE30-0.125-BE-100
PTFE30-0.125-R-10
PTFE30-0.125-R-20
PTFE30-0.125-R-50
PTFE30-0.125-R-100
PTFE30-0.125-W-10
PTFE30-0.125-W-20
PTFE30-0.125-W-50
PTFE30-0.125-W-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 其他特性
3天~ -100.22411.34[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -200.22411.34[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.22411.34[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.22411.34[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.22411.34紅色柔軟性
3天~ -200.22411.34紅色柔軟性
3天~ -500.22411.34紅色柔軟性
3天~ -1000.22411.34紅色柔軟性
3天~ -100.22411.34白色柔軟性
3天~ -200.22411.34白色柔軟性
3天~ -500.22411.34白色柔軟性
3天~ -1000.22411.34白色柔軟性
3天~ -100.32211.52[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -200.32211.52[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.32211.52[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.32211.52[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 10100.32211.52紅色柔軟性
3天~ 10200.32211.52紅色柔軟性
3天~ 10500.32211.52紅色柔軟性
3天~ 101000.32211.52紅色柔軟性
3天~ -100.32211.52白色柔軟性
3天~ -200.32211.52白色柔軟性
3天~ -500.32211.52白色柔軟性
3天~ -1000.32211.52白色柔軟性
3天~ -100.52011.8[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -200.52011.8[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.52011.8[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.52011.8[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.52011.8紅色柔軟性
3天~ -200.52011.8紅色柔軟性
3天~ -500.52011.8紅色柔軟性
3天~ -1000.52011.8紅色柔軟性
3天~ -100.52011.8白色柔軟性
3天~ -200.52011.8白色柔軟性
3天~ -500.52011.8白色柔軟性
3天~ -1000.52011.8白色柔軟性
3天~ -100.751811.98[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -200.751811.98[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.751811.98[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.751811.98[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.751811.98紅色柔軟性
3天~ -200.751811.98紅色柔軟性
3天~ -500.751811.98紅色柔軟性
3天~ -1000.751811.98紅色柔軟性
3天~ 10100.751811.98白色柔軟性
3天~ 10200.751811.98白色柔軟性
3天~ 10500.751811.98白色柔軟性
3天~ 101000.751811.98白色柔軟性
3天~ 10100.1252611.21[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 10200.1252611.21[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 10500.1252611.21[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 101000.1252611.21[藍] 藍色 柔軟性
3天~ 10100.1252611.21紅色柔軟性
3天~ 10200.1252611.21紅色柔軟性
3天~ 10500.1252611.21紅色柔軟性
3天~ 101000.1252611.21紅色柔軟性
3天~ 10100.1252611.21白色柔軟性
3天~ 10200.1252611.21白色柔軟性
3天~ 10500.1252611.21白色柔軟性
3天~ 101000.1252611.21白色柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐熱性 / 耐寒性 / 耐藥品性
護套(外層)材料 氟類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767