NA400 耐熱400℃

NA400 耐熱400℃

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 超耐熱單芯電線

  • 耐熱
  • 絞線

弱電流電路用 超耐熱單芯電線
●導體使用耐熱性・耐腐蝕性優越的鎳線,導體上捲以玻璃・雲母・聚醯亞胺 PI複合膠帶。絕緣體則是以矽玻璃纖維編織,塗上聚醯亞胺燒製。
●無石綿耐熱電線。
●導體素線為JIS2532(一般用電阻線)所規定的鎳線。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・請注意因低溫而產生的溼氣。
※根據製造商不同,顏色與柔軟度多少會有所差異。
未取得電氣用品安全法認證。


・請以額定電壓600V為標準使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NA400 400℃耐熱:関連画像
NA400 400℃耐熱:関連画像
型式截面積
(mm2
NA4000.75*(AWG18)
1.25*(AWG16)
2*(AWG14)
3.5*(AWG12)
5.5*(AWG10)
*(AWG~)僅為參考AWG尺寸。
NA400 400℃耐熱:関連画像

概要規格

NA400 400℃耐熱:関連画像
NA400 400℃耐熱:関連画像
型號
NA400-0.75-1
NA400-0.75-2
NA400-0.75-3
NA400-0.75-4
NA400-0.75-5
NA400-0.75-6
NA400-0.75-7
NA400-0.75-8
NA400-0.75-9
NA400-0.75-10
NA400-0.75-11
NA400-0.75-12
NA400-0.75-13
NA400-0.75-14
NA400-0.75-15
NA400-0.75-16
NA400-0.75-17
NA400-0.75-18
NA400-0.75-19
NA400-0.75-20
NA400-0.75-21
NA400-0.75-22
NA400-0.75-23
NA400-0.75-24
NA400-0.75-25
NA400-0.75-26
NA400-0.75-27
NA400-0.75-28
NA400-0.75-29
NA400-0.75-30
NA400-0.75-31
NA400-0.75-32
NA400-0.75-33
NA400-0.75-34
NA400-0.75-35
NA400-0.75-36
NA400-0.75-37
NA400-0.75-38
NA400-0.75-39
NA400-0.75-40
NA400-0.75-41
NA400-0.75-42
NA400-0.75-43
NA400-0.75-44
NA400-0.75-45
NA400-0.75-46
NA400-0.75-47
NA400-0.75-48
NA400-0.75-49
NA400-0.75-50
NA400-0.75-51
NA400-0.75-52
NA400-0.75-53
NA400-0.75-54
NA400-0.75-55
NA400-0.75-56
NA400-0.75-57
NA400-0.75-58
NA400-0.75-59
NA400-0.75-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
2天~ -10.751812.8
2天~ -20.751812.8
2天~ -30.751812.8
2天~ -40.751812.8
2天~ -50.751812.8
2天~ -60.751812.8
2天~ -70.751812.8
2天~ -80.751812.8
2天~ -90.751812.8
2天~ -100.751812.8
2天~ -110.751812.8
2天~ -120.751812.8
2天~ -130.751812.8
2天~ -140.751812.8
2天~ -150.751812.8
2天~ -160.751812.8
2天~ -170.751812.8
2天~ -180.751812.8
2天~ -190.751812.8
2天~ -200.751812.8
2天~ -210.751812.8
2天~ -220.751812.8
2天~ -230.751812.8
2天~ -240.751812.8
2天~ -250.751812.8
2天~ -260.751812.8
2天~ -270.751812.8
2天~ -280.751812.8
2天~ -290.751812.8
2天~ -300.751812.8
2天~ -310.751812.8
2天~ -320.751812.8
2天~ -330.751812.8
2天~ -340.751812.8
2天~ -350.751812.8
2天~ -360.751812.8
2天~ -370.751812.8
2天~ -380.751812.8
2天~ -390.751812.8
2天~ -400.751812.8
2天~ -410.751812.8
2天~ -420.751812.8
2天~ -430.751812.8
2天~ -440.751812.8
2天~ -450.751812.8
2天~ -460.751812.8
2天~ -470.751812.8
2天~ -480.751812.8
2天~ -490.751812.8
2天~ -500.751812.8
2天~ -510.751812.8
2天~ -520.751812.8
2天~ -530.751812.8
2天~ -540.751812.8
2天~ -550.751812.8
2天~ -560.751812.8
2天~ -570.751812.8
2天~ -580.751812.8
2天~ -590.751812.8
2天~ -600.751812.8

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐熱性
護套(外層)顏色 褐色 護套(外層)材料 玻璃編織

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767