(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
300V耐熱、耐寒氟樹脂製單芯電線。以多孔質PTFE為絕緣體,與PTFE的各種特性(電氣特性、耐候性、耐藥品性、耐熱性)同等。
使用溫度範圍 | -253〜150℃ |
取得規格 | |
彎曲半徑 | 成品外徑×6倍(僅固定部) |
型式 | 斷面積 (mm2) | 顏色 |
PTFE300 | 0.125*(AWG26) | W(白) |
0.2*(AWG24) | ||
0.3*(AWG22) | ||
0.5*(AWG20) | ||
0.75*(AWG18) |
型式 | 斷面積 (mm2) | 顏色 | 全長 (m) | 導體 | 絕緣厚度 (mm) | 成品外徑 (mm) | 電氣特性 | 概算質量 kg/km | ||||
構成 條/mm | 外徑 約/mm | 導體電阻 Ω/km(20℃) | 絕緣特性 MΩkm(20℃) | 測試電壓 V/分 | 容許電源 A(30℃) | |||||||
PTFE300 | 0.125*(AWG26) | W(白) | 10 ・ 20 ・ 50 ・ 100 (一卷) | 3/22/0.05 | 0.51 | 0.35 | 1.21 | 162 | 1500 以上 | 1500 | 5 | 2.5 |
0.2*(AWG24) | 3/34/0.05 | 0.64 | 1.34 | 105 | 6.5 | 3.4 | ||||||
0.3*(AWG22) | 3/51/0.05 | 0.82 | 1.52 | 69.8 | 8.5 | 4.6 | ||||||
0.5*(AWG20) | 3/85/0.05 | 1.10 | 1.80 | 43.6 | 12 | 6.9 | ||||||
0.75*(AWG18) | 7/55/0.05 | 1.28 | 1.98 | 27.5 | 15 | 9.2 |
周圍溫度(℃) | 30以下 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
電流減少係數 | 1.0 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.35 | 0.25 |
型式 | 斷面積 | 全長 | |||
10m | 20m | 50m | 100m | ||
PTFE300 | 0.125*(AWG26) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) |
0.2*(AWG24) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
0.3*(AWG22) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
0.5*(AWG20) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
0.75*(AWG18) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) |
型號 |
---|
PTFE300-0.5-W-10 |
PTFE300-0.5-W-20 |
PTFE300-0.5-W-50 |
PTFE300-0.5-W-100 |
PTFE300-0.125-W-10 |
PTFE300-0.125-W-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 完成外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 0.5 | 20 | 1.8 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.8 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.8 | ||
當日可能 | 100 | 0.5 | 20 | 1.8 | ||
當日可能 | 10 | 0.125 | 26 | 1.21 | ||
當日可能 | 100 | 0.125 | 26 | 1.21 |
Loading...
芯數(芯) | 1 | 額定電壓 | 300V | 屏蔽 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 耐熱性 / 耐寒性 / 耐藥品性 | 護套(外層)顏色 | 白色 | 護套(外層)材料 | 氟類 |
其他特性 | 柔軟性 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策