SR 耐熱180℃ (型號表)

SR 耐熱180℃

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 矽膠製耐熱單芯電線

  • 耐熱
  • 耐寒
  • 柔軟
  • 絞線
  • 600V

600V 矽膠製的耐熱單芯電線
●本製品為二宮電線工業(股)製造。
●本電線是以作為高電壓(600V)規格的耐熱電線所製作。
●作為發電機・發動機以及電氣機器的電源線,被廣泛使用。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。



※根據製造商不同,顏色與柔軟度多少會有所差異。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

SR 180℃耐熱:関連画像
SR 180℃耐熱:関連画像
型式截面積
(mm2
顏色
SR0.5*(AWG20)W(白)
*(AWG~)僅為參考AWG尺寸。
SR 180℃耐熱:関連画像

概要規格

SR 180℃耐熱:関連画像
SR 180℃耐熱:関連画像
型號
SR-0.5-W-10
SR-0.5-W-20
SR-0.5-W-50
SR-0.5-W-100
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
其他特性
3天~ 101柔軟性
3天~ 201柔軟性
3天~ 501柔軟性
3天~ 1001柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.5 AWG尺寸(AWG) 20 完成外徑(mm) 3.2
額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐熱性 / 耐寒性
護套(外層)顏色 白色 護套(外層)材料 橡膠類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767