NA6LKGB 符合PSE規範 耐熱180℃ (型號表)

NA6LKGB 符合PSE規範 耐熱180℃

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 矽膠・玻璃編織製耐熱單芯電線

  • 電安法PSE
  • 耐熱
  • 絞線
  • 600V

600V 矽膠・玻璃編織製的耐熱單芯電線
●於矽膠上包覆玻璃纖維,在矽膠所具備的耐熱、柔軟性上強化機械性的強度。
●耐熱180℃,符合電氣用品安全法規的產品。

・請注意因低溫而產生的溼氣。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NA6LKGB PSE対応 180℃耐熱:関連画像
型式截面積
(mm2
NA6LKGB1.25*(AWG16)
2*(AWG14)
3.5*(AWG12)
5.5*(AWG10)
NA6LKGB PSE対応 180℃耐熱:関連画像
NA6LKGB PSE対応 180℃耐熱:関連画像

概要規格

NA6LKGB PSE対応 180℃耐熱:関連画像
NA6LKGB PSE対応 180℃耐熱:関連画像
型號
NA6LKGB-1.25-10
NA6LKGB-1.25-50
NA6LKGB-1.25-100
NA6LKGB-2-10
NA6LKGB-2-50
NA6LKGB-2-100
NA6LKGB-3.5-10
NA6LKGB-3.5-50
NA6LKGB-3.5-100
NA6LKGB-5.5-10
NA6LKGB-5.5-50
NA6LKGB-5.5-100
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
當日可能 101.251614.7
當日可能 501.251614.7
當日可能 1001.251614.7
當日可能 1021415
當日可能 5021415
當日可能 10021415
當日可能 103.51215.7
當日可能 503.51215.7
當日可能 1003.51215.7
當日可能 105.51016.3
當日可能 505.51016.3
當日可能 1005.51016.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐熱性
代表規格 PSE 護套(外層)顏色 白色 護套(外層)材料 玻璃編織
絕緣體材料 橡膠類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767