• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

H05VK / H07VK 符合CE規範

H05VK / H07VK  符合CE規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

歐洲額定300V・500V 國外規格單芯電線

  • 符合CE規範
  • 電源用
  • 訊號用
  • 絞線
  • 歐洲規格300/500V
  • 歐洲規格450/750V

歐洲額定 300V・500V
海外規格單芯電線
●本製品為LAPP製造。
●H05VK以及H07VK為符合CENELEC(歐洲電氣標準委員會)規格的機器內配線用電線。以綠/黃的保護導體色為首,共備有6種顏色。

・額定電壓 H05VK 300V/500V H07VK 450V/750V
・依據斷面積,對應的顏色不同,請注意。
・依據規格標準 導體:VDE0295(IEC228)等級5 電線:VDE0281(HD21)
・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・關於導體構成的部分,VDE規格僅規定了電線最大外徑及最大電組的部分,並無電線數量相關的規定。因此,導體構成可能會有較基準數量增減的情況(非不良品)。
・關於成品外徑的部分,如上所述若電線數量有增減,隨之成品外徑也會改變,請注意。
(非不良品)
・關於GY線的絕緣色的部分,依規定絕緣色為綠色或是黃色的分配率為70%以下。因此,也會有黃色的分配率較高的情況。本電線的比率每批會有差異。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

H05VK / H07VK  CE対応:関連画像
H05VK / H07VK  CE対応:関連画像 H05VK / H07VK  CE対応:関連画像
型式截面積
(mm2
顏色
H05VK0.5*(AWG18)BK(黑)
LB(淺藍)
R(紅)
DB(深綠)
O(橘)
GY(綠/黃)
H07VK6.0*(AWG10)
10*(AWG8)
16*(AWG6)
25*(AWG4)
35*(AWG2)
H05VK / H07VK  CE対応:関連画像
H05VK / H07VK  CE対応:関連画像

概要規格

H05VK / H07VK  CE対応:関連画像
H05VK / H07VK  CE対応:関連画像
型號
H05VK-0.5-BK-10
H05VK-0.5-BK-50
H05VK-0.5-BK-100
H05VK-0.5-DB-10
H05VK-0.5-DB-50
H05VK-0.5-DB-100
H05VK-0.5-GY-10
H05VK-0.5-GY-50
H05VK-0.5-GY-100
H05VK-0.5-LB-10
H05VK-0.5-LB-50
H05VK-0.5-LB-100
H05VK-0.5-O-10
H05VK-0.5-O-50
H05VK-0.5-O-100
H05VK-0.5-R-10
H05VK-0.5-R-50
H05VK-0.5-R-100
H07VK-6.0-BK-10
H07VK-6.0-BK-50
H07VK-6.0-BK-100
H07VK-6.0-GY-10
H07VK-6.0-GY-50
H07VK-6.0-GY-100
H07VK-6.0-LB-10
H07VK-6.0-LB-50
H07VK-6.0-LB-100
H07VK-10-BK-10
H07VK-10-BK-50
H07VK-10-BK-100
H07VK-10-GY-10
H07VK-10-GY-50
H07VK-10-GY-100
H07VK-10-LB-10
H07VK-10-LB-50
H07VK-10-LB-100
H07VK-16-BK-10
H07VK-16-BK-50
H07VK-16-BK-100
H07VK-16-GY-10
H07VK-16-GY-50
H07VK-16-GY-100
H07VK-16-LB-10
H07VK-16-LB-50
H07VK-16-LB-100
H07VK-25-BK-10
H07VK-25-BK-50
H07VK-25-BK-100
H07VK-25-GY-10
H07VK-25-GY-50
H07VK-25-GY-100
H07VK-35-BK-10
H07VK-35-BK-50
H07VK-35-BK-100
H07VK-35-GY-10
H07VK-35-GY-50
H07VK-35-GY-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 電源、訊號
3天~ -100.52012.1黑色兩用
3天~ -500.52012.1黑色兩用
3天~ -1000.52012.1黑色兩用
3天~ -100.52012.1[藍] 深藍色兩用
3天~ -500.52012.1[藍] 深藍色兩用
3天~ -1000.52012.1[藍] 深藍色兩用
3天~ -100.52012.1[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -500.52012.1[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -1000.52012.1[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -100.52012.1[藍] 淺藍色兩用
3天~ -500.52012.1[藍] 淺藍色兩用
3天~ -1000.52012.1[藍] 淺藍色兩用
3天~ -100.52012.1橘色兩用
3天~ -500.52012.1橘色兩用
3天~ -1000.52012.1橘色兩用
3天~ -100.52012.1紅色兩用
3天~ -500.52012.1紅色兩用
3天~ -1000.52012.1紅色兩用
3天~ -1061014.9黑色兩用
3天~ -5061014.9黑色兩用
3天~ -10061014.9黑色兩用
3天~ -1061014.9[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -5061014.9[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -10061014.9[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -1061014.9[藍] 淺藍色兩用
3天~ -5061014.9[藍] 淺藍色兩用
3天~ -10061014.9[藍] 淺藍色兩用
3天~ -1010816.5黑色兩用
3天~ -5010816.5黑色兩用
3天~ -10010816.5黑色兩用
3天~ -1010816.5[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -5010816.5[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -10010816.5[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -1010816.5[藍] 淺藍色兩用
3天~ -5010816.5[藍] 淺藍色兩用
3天~ -10010816.5[藍] 淺藍色兩用
3天~ -1016618黑色兩用
3天~ -5016618黑色兩用
3天~ -10016618黑色兩用
3天~ -1016618[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -5016618[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -10016618[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ 101016618[藍] 淺藍色兩用
3天~ 105016618[藍] 淺藍色兩用
3天~ 1010016618[藍] 淺藍色兩用
3天~ -1025419.8黑色兩用
3天~ -5025419.8黑色兩用
3天~ -10025419.8黑色兩用
3天~ -1025419.8[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -5025419.8[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ -10025419.8[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ 1010352111黑色兩用
3天~ 1050352111黑色兩用
3天~ 10100352111黑色兩用
3天~ 1010352111[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ 1050352111[其他] 綠色/黃色兩用
3天~ 10100352111[其他] 綠色/黃色兩用

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽 代表規格 CE 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767