• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL1631 / UL1691 30V 符合UL規範

UL1631 / UL1691 30V 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 國外規格單芯電線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 訊號用
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 30V

弱電流電路用 單芯電線
●用於取得UL規格認定的電子機器內部配線的電線。
●絕緣體因輻射交聯的緣故,耐熱性優越,焊接安裝時絕緣體不會熔解。
●即使是低容量,運動方向的靜電容量變動也不大,很安定。
●由於是橫捲屏蔽,成品外徑細,不佔配線空間。
●通過UL VW-1的耐燃測試。

・訂購時,請勿將全長及數量混淆。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL1631 / UL1691 30V UL対応:関連画像
型式AWG
尺寸
UL163128*(0.08mm2
25*(0.18mm2
UL169130*(0.05mm2
28*(0.18mm2
25*(0.18mm2
24*(0.2mm2
UL1631 / UL1691 30V UL対応:関連画像
UL1631 / UL1691 30V UL対応:関連画像

概要規格

UL1631 / UL1691 30V UL対応:関連画像
UL1631 / UL1691 30V UL対応:関連画像
型號
UL1631-25-50
UL1631-25-100
UL1631-25-305
UL1631-28-50
UL1631-28-100
UL1631-28-305
UL1691-24-50
UL1691-24-100
UL1691-24-305
UL1691-25-50
UL1691-25-100
UL1691-25-305
UL1691-28-50
UL1691-28-100
UL1691-28-305
UL1691-30-50
UL1691-30-100
UL1691-30-305
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
3天~ 500.182512.04
3天~ 1000.182512.04
3天~ 3050.182512.04
3天~ 500.082811.66
3天~ 1000.082811.66
3天~ 3050.082811.66
3天~ 500.22412.1
3天~ 1000.22412.1
3天~ 3050.22412.1
3天~ 500.182512
3天~ 1000.182512
3天~ 3050.182512
3天~ 500.082811.65
3天~ 1000.082811.65
3天~ 3050.082811.65
3天~ 500.053011.44
3天~ 1000.053011.44
3天~ 3050.053011.44

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 代表規格 UL
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767