• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL1430 符合UL規範 (型號表)

UL1430 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 國外規格單芯電線

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐熱
  • 絞線
  • 300V

300V 海外規格單芯電線
●本製品為住友電氣工業(股)製造。
●大範圍的尺寸,顏色則備有紅、黑、白、藍、綠、黃等。
●絕緣體的導體最小厚度0.40mm以上,可使用於電氣・電子機器製品的內部配線。
●因有輻射交聯,耐熱優,350℃/5秒以內絕緣體不會溶解。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL1430 UL対応:関連画像
UL1430 UL対応:関連画像
型式AWG
尺寸
顏色
UL143028*(0.08mm2R(紅)
BK(黑)
BE(藍)
W(白)
G(綠)
Y(黃)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2
22*(0.3mm2
UL1430 UL対応:関連画像
UL1430 UL対応:関連画像

概要規格

UL1430 UL対応:関連画像
UL1430 UL対応:関連画像
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐熱性
代表規格 UL 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767