(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 【半日配送】於中秋節繁盛期暫停服務 : 依據本公司寄送業者_統一速達 (黑貓宅急便) 公告,於中秋節繁盛期 (9/21~10/3) 此一特定區間交寄之包裹,無法提供"半日配送服務",感謝您的支持與體諒

UL1007 符合UL・CSA規範

UL1007 符合UL・CSA規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 國外規格單芯電線

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 訊號用
  • 感應器
  • 絞線
  • 300V

●耐熱性優越。包含接地線用的(黃/綠)在內共備有11種顏色。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・YG為黃底綠色螺旋紋。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL1007 UL・CSA対応:関連画像
UL1007 UL・CSA対応:関連画像
型式AWG
尺寸
顏色
UL100728*(0.08mm2W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
O(橘)
BN(棕)
H(灰)
PL(紫)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2)0
22*(0.3mm2)0
28*(0.08mm2YG(黃/綠)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2)0
22*(0.3mm2)0
UL1007 UL・CSA対応:関連画像
UL1007 UL・CSA対応:関連画像

概要規格

UL1007 UL・CSA対応:関連画像
型號
UL1007-22-BE-10
UL1007-22-BE-50
UL1007-22-BE-100
UL1007-22-BE-305
UL1007-22-BK-10
UL1007-22-BK-50
UL1007-22-BK-100
UL1007-22-BK-305
UL1007-22-BN-10
UL1007-22-BN-50
UL1007-22-BN-100
UL1007-22-BN-305
UL1007-22-GN-10
UL1007-22-GN-50
UL1007-22-GN-100
UL1007-22-GN-305
UL1007-22-H-10
UL1007-22-H-50
UL1007-22-H-100
UL1007-22-H-305
UL1007-22-O-10
UL1007-22-O-50
UL1007-22-O-100
UL1007-22-O-305
UL1007-22-PL-10
UL1007-22-PL-50
UL1007-22-PL-100
UL1007-22-PL-305
UL1007-22-R-10
UL1007-22-R-50
UL1007-22-R-100
UL1007-22-R-305
UL1007-22-W-10
UL1007-22-W-50
UL1007-22-W-100
UL1007-22-W-305
UL1007-22-Y-10
UL1007-22-Y-50
UL1007-22-Y-100
UL1007-22-Y-305
UL1007-22-YG-10
UL1007-22-YG-50
UL1007-22-YG-100
UL1007-22-YG-305
UL1007-24-BE-10
UL1007-24-BE-50
UL1007-24-BE-100
UL1007-24-BE-305
UL1007-24-BK-10
UL1007-24-BK-50
UL1007-24-BK-100
UL1007-24-BK-305
UL1007-24-BN-10
UL1007-24-BN-50
UL1007-24-BN-100
UL1007-24-BN-305
UL1007-24-GN-10
UL1007-24-GN-50
UL1007-24-GN-100
UL1007-24-GN-305
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 其他特性
4天~ 100.32211.7[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 500.32211.7[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 1000.32211.7[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 3050.32211.7[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 100.32211.7黑色柔軟性
4天~ 500.32211.7黑色柔軟性
4天~ 1000.32211.7黑色柔軟性
4天~ 3050.32211.7黑色柔軟性
4天~ 100.32211.7褐色柔軟性
4天~ 500.32211.7褐色柔軟性
4天~ 1000.32211.7褐色柔軟性
4天~ 3050.32211.7褐色柔軟性
4天~ 100.32211.7綠色柔軟性
4天~ 500.32211.7綠色柔軟性
4天~ 1000.32211.7綠色柔軟性
4天~ 3050.32211.7綠色柔軟性
4天~ 100.32211.7灰色柔軟性
4天~ 500.32211.7灰色柔軟性
4天~ 1000.32211.7灰色柔軟性
4天~ 3050.32211.7灰色柔軟性
4天~ 100.32211.7橘色柔軟性
4天~ 500.32211.7橘色柔軟性
4天~ 1000.32211.7橘色柔軟性
4天~ 3050.32211.7橘色柔軟性
4天~ 100.32211.7紫色柔軟性
4天~ 500.32211.7紫色柔軟性
4天~ 1000.32211.7紫色柔軟性
4天~ 3050.32211.7紫色柔軟性
4天~ 100.32211.7紅色柔軟性
4天~ 500.32211.7紅色柔軟性
4天~ 1000.32211.7紅色柔軟性
4天~ 3050.32211.7紅色柔軟性
4天~ 100.32211.7白色柔軟性
4天~ 500.32211.7白色柔軟性
4天~ 1000.32211.7白色柔軟性
4天~ 3050.32211.7白色柔軟性
4天~ 100.32211.7黃色柔軟性
4天~ 500.32211.7黃色柔軟性
4天~ 1000.32211.7黃色柔軟性
4天~ 3050.32211.7黃色柔軟性
4天~ 100.32211.7[其他] 黃色/綠色柔軟性
4天~ 500.32211.7[其他] 黃色/綠色柔軟性
4天~ 1000.32211.7[其他] 黃色/綠色柔軟性
4天~ 3050.32211.7[其他] 黃色/綠色柔軟性
4天~ 100.22411.5[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 500.22411.5[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 1000.22411.5[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 3050.22411.5[藍] 藍色 柔軟性
4天~ 100.22411.5黑色柔軟性
4天~ 500.22411.5黑色柔軟性
4天~ 1000.22411.5黑色柔軟性
4天~ 3050.22411.5黑色柔軟性
4天~ 100.22411.5褐色柔軟性
4天~ 500.22411.5褐色柔軟性
4天~ 1000.22411.5褐色柔軟性
4天~ 3050.22411.5褐色柔軟性
4天~ 100.22411.5綠色柔軟性
4天~ 500.22411.5綠色柔軟性
4天~ 1000.22411.5綠色柔軟性
4天~ 3050.22411.5綠色柔軟性

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 代表規格 UL / CSA(c-UL)
護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767