NAUL1007 符合UL規範

NAUL1007 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 國外規格單芯電線

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • 訊號用
  • 感應器
  • 絞線
  • 300V

●包含接地線用的(綠/黃)在內共備有10種顏色。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・GY為綠底黃色直線紋。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NAUL1007 UL対応:関連画像
NAUL1007 UL対応:関連画像
型式AWG尺寸顏色
NAUL100728*(0.08mm2W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
O(橘)
BN(棕)
H(灰)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2
22*(0.3mm2
28*(0.08mm2GY
(綠/黃)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2
22*(0.3mm2
NAUL1007 UL対応:関連画像
NAUL1007 UL対応:関連画像

概要規格

NAUL1007 UL対応:関連画像
NAUL1007 UL対応:関連画像
型號
NAUL1007-22-BE-10
NAUL1007-22-BE-50
NAUL1007-22-BE-100
NAUL1007-22-BE-305
NAUL1007-22-BK-10
NAUL1007-22-BK-50
NAUL1007-22-BK-100
NAUL1007-22-BK-305
NAUL1007-22-BN-10
NAUL1007-22-BN-50
NAUL1007-22-BN-100
NAUL1007-22-BN-305
NAUL1007-22-GN-10
NAUL1007-22-GN-50
NAUL1007-22-GN-100
NAUL1007-22-GN-305
NAUL1007-22-GY-10
NAUL1007-22-GY-50
NAUL1007-22-GY-100
NAUL1007-22-GY-305
NAUL1007-22-H-10
NAUL1007-22-H-50
NAUL1007-22-H-100
NAUL1007-22-H-305
NAUL1007-22-O-10
NAUL1007-22-O-50
NAUL1007-22-O-100
NAUL1007-22-O-305
NAUL1007-22-R-10
NAUL1007-22-R-50
NAUL1007-22-R-100
NAUL1007-22-R-305
NAUL1007-22-W-10
NAUL1007-22-W-50
NAUL1007-22-W-100
NAUL1007-22-W-305
NAUL1007-22-Y-10
NAUL1007-22-Y-50
NAUL1007-22-Y-100
NAUL1007-22-Y-305
NAUL1007-24-BE-10
NAUL1007-24-BE-50
NAUL1007-24-BE-100
NAUL1007-24-BE-305
NAUL1007-24-BK-10
NAUL1007-24-BK-50
NAUL1007-24-BK-100
NAUL1007-24-BK-305
NAUL1007-24-BN-10
NAUL1007-24-BN-50
NAUL1007-24-BN-100
NAUL1007-24-BN-305
NAUL1007-24-GN-10
NAUL1007-24-GN-50
NAUL1007-24-GN-100
NAUL1007-24-GN-305
NAUL1007-24-GY-10
NAUL1007-24-GY-50
NAUL1007-24-GY-100
NAUL1007-24-GY-305
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 其他特性
3天~ -100.32211.68[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.32211.68[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.32211.68[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -3050.32211.68[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.32211.68黑色柔軟性
3天~ -500.32211.68黑色柔軟性
3天~ -1000.32211.68黑色柔軟性
3天~ -3050.32211.68黑色柔軟性
3天~ -100.32211.68褐色柔軟性
3天~ -500.32211.68褐色柔軟性
3天~ -1000.32211.68褐色柔軟性
3天~ -3050.32211.68褐色柔軟性
3天~ -100.32211.68綠色柔軟性
3天~ -500.32211.68綠色柔軟性
3天~ -1000.32211.68綠色柔軟性
3天~ -3050.32211.68綠色柔軟性
3天~ -100.32211.68[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -500.32211.68[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -1000.32211.68[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -3050.32211.68[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -100.32211.68灰色柔軟性
3天~ -500.32211.68灰色柔軟性
3天~ -1000.32211.68灰色柔軟性
3天~ -3050.32211.68灰色柔軟性
3天~ -100.32211.68橘色柔軟性
3天~ -500.32211.68橘色柔軟性
3天~ -1000.32211.68橘色柔軟性
3天~ -3050.32211.68橘色柔軟性
3天~ -100.32211.68紅色柔軟性
3天~ -500.32211.68紅色柔軟性
3天~ -1000.32211.68紅色柔軟性
3天~ -3050.32211.68紅色柔軟性
3天~ -100.32211.68白色柔軟性
3天~ -500.32211.68白色柔軟性
3天~ -1000.32211.68白色柔軟性
3天~ -3050.32211.68白色柔軟性
3天~ -100.32211.68黃色柔軟性
3天~ -500.32211.68黃色柔軟性
3天~ -1000.32211.68黃色柔軟性
3天~ -3050.32211.68黃色柔軟性
3天~ -100.22411.53[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.22411.53[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.22411.53[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -3050.22411.53[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.22411.53黑色柔軟性
3天~ -500.22411.53黑色柔軟性
3天~ -1000.22411.53黑色柔軟性
3天~ -3050.22411.53黑色柔軟性
3天~ -100.22411.53褐色柔軟性
3天~ -500.22411.53褐色柔軟性
3天~ -1000.22411.53褐色柔軟性
3天~ -3050.22411.53褐色柔軟性
3天~ -100.22411.53綠色柔軟性
3天~ -500.22411.53綠色柔軟性
3天~ -1000.22411.53綠色柔軟性
3天~ -3050.22411.53綠色柔軟性
3天~ -100.22411.53[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -500.22411.53[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -1000.22411.53[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -3050.22411.53[其他] 綠色/黃色柔軟性

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 代表規格 UL
護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767